REGISTRATI SU HILTI.ITAccedi al sito e scopri tutti i vantaggi del tuo nuovo account Hilti onlineScopri di più
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Costruite per gli attrezzi più esigenti, le batterie B 22-255 consentono di ottenere il massimo dagli attrezzi Nuron grazie alla massima potenza e autonomia
  • Il meglio per la vostra azienda: Nuron è una gamma di batterie, attrezzi e servizi rivoluzionari per mantenervi produttivi, oggi e domani
  • Attrezzi a batteria senza compromessi: la tecnologia Nuron 22V offre una potenza e una capacità maggiore che in precedenza era possibile solo con le ingombranti batterie da 36 V
  • Aumenta l'efficienza del cantiere: la nuova elettronica fornisce informazioni sull'uso della batteria e dell'attrezzo, consentendo un'ottimizzazione proattiva del magazzino attrezzi e la risoluzione dei problemi prima che i problemi della batteria possano compromettere la produttività
  • Durata e monitoraggio della batteria migliorati: tester di salute della batteria integrato, elettronica sigillata, ammortizzatori e alloggiamento rinforzato per una migliore protezione dalle condizioni del cantiere
Applicazioni
  • Batteria agli ioni di litio da 22 V di ultima generazione per i lavori più impegnativi di perforazione a percussione, taglio o demolizione con SDS Max
  • Compatibile con tutti i caricabatterie Nuron

Dati Tecnici

Documenti & Video

Consultazione & Supporto