REGISTRATI SU HILTI.ITAccedi al sito e scopri tutti i vantaggi del tuo nuovo account Hilti onlineScopri di più
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Ricarica qualsiasi batteria Nuron in soli 30 minuti: la rivoluzionaria gestione del calore all'interno del caricabatterie consente alle batterie di tornare a una temperatura di carica molto più rapidamente dopo un uso intenso
  • Batterie a lunga durata - due ventole contribuiscono a prolungare la durata delle batterie mantenendo una temperatura più stabile durante la carica
  • Manutenzione semplice: il cavo di alimentazione è stato riprogettato per garantire una maggiore durata e in cantiere
  • Montaggio a parete: l'alloggiamento include fori passanti per il fissaggio del caricabatterie alla parete, senza necessità di misurazione
  • Connettività dati: consente di scambiare i dati di utilizzo dell'attrezzo e della batteria con il Cloud Hilti per riparazioni più efficienti e per una migliore panoramica del magazzino attrezzi (richiede il modulo dati opzionale CDM-22)
Applicazioni
  • Il modo più rapido per ricaricare le vostre batterie Nuron
  • Ideale per la ricarica delle batterie B 22-170 e B 22-255 grazie al maggior risparmio di tempo
  • Consigliato quando si utilizzano attrezzi con doppia batteria, come il martello pneumatico cordless TE 2000-22 e la troncatrice DSH 600-22, per ottenere un tempo di ricarica più rapido possibile

Dati Tecnici

Documenti & Video

Consultazione & Supporto