REGISTRATI SU HILTI.ITAccedi al sito e scopri tutti i vantaggi del tuo nuovo account Hilti onlineScopri di più
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Bilancia agilità e prestazioni: la batteria per elettroutensili da 12 V più compatta mai prodotta da Hilti, con un'autonomia fino al 25% superiore rispetto al modello precedente
  • Evita di interrompere il vostro lavoro - l'indicazione precisa del livello di carica aiuta a prevenire perdite di potenza inattese, mentre la protezione da surriscaldamento, sovraccarico e scarica profonda riduce i tempi di inattività non programmati
  • L'involucro ultraresistente in gomma, rinforzato con fibra di vetro è quattro volte più robusto e resistente alle cadute e due volte più resistente alle temperature estreme rispetto alla plastica ABS standard
  • Celle della batteria 21700 aggiornate - una maggiore capacità significa un'autonomia significativamente superiore, senza dover ricorrere a un pacco batteria più grande
Applicazioni
  • Batteria compatta da 12 V ad alta capacità per utilizzo con attrezzi cordless Hilti

Dati Tecnici

Documenti & Video

Consultazione & Supporto