REGISTRATI SU HILTI.ITAccedi al sito e scopri tutti i vantaggi del tuo nuovo account Hilti onlineScopri di più
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Caricatore a quattro vani sequenziali per tutte le batterie Hilti Li-ion per aumentare la produttività e ridurre i tempi di fermo in cantiere
  • Eccellenti prestazioni di ricarica in condizioni di basse temperature fino a -10 °C
  • Creato per proteggere le batterie dalla bassa tensione e da altre condizioni di ricarica avverse
  • Compatibile con tutte le batterie Li-ion Hilti da 12V (con adattatore), 14V, 22V e 36V
  • I due LED per vano indicano lo stato di avanzamento della ricarica e le condizioni della batteria
Applicazioni
  • Ricarica sequenziale di quattro batterie con logica first-in, first-charged (prima inserita, prima ricaricata)
  • Ricarica le batterie Li-Ion Hilti da 14 V, 22 V e 36 V, con un adattatore anche le batterie da 12 V

Servizi

Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

.

  • Garanzia del prodotto per le irregolarità dei componenti e di fabbricazione per tutta la durata in cui forniamo l'assistenza all'attrezzo
  • Raccolta e consegna agevoli in cantiere grazie alla nostra partnership con vettori fidati
  • 3 o gratis, l'attrezzo verrà riparato e pulito in soli 3 giorni o la riparazione è gratuita
  • L'assistenza è gratuita fino a 2 anni, incluse usura, ritiro e consegna
Scopri di più sul Hilti Tool Service
Gestione parco attrezzi
Gestione parco attrezzi

Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!

  • Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
  • Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
  • Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.
  • La copertura assicurativa per i furti ti aiuta a ridurre il rischio economico e le spese impreviste.
Scopri di più sul Fleet Management

Dati Tecnici

Documenti & Video

Consultazione & Supporto