REGISTRATI SU HILTI.ITAccedi al sito e scopri tutti i vantaggi del tuo nuovo account Hilti onlineScopri di più
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Batteria compatta e leggera da 22V con maggiore autonomia
  • Comprende la tecnologia CPC - Cordless Power Care Hilti - un processore incorporato verifica che ogni cella della batteria eroghi una potenza più affidabile, costante e di più lunga durata in cantiere
  • Elettronica completamente sigillata: per una maggiore protezione contro polvere, umidità e acqua
  • Involucro in gomma rinforzato con fibra di vetro - quattro volte più robusto e resistente alle cadute e due volte più resistente alle temperature estreme rispetto alla plastica ABS standard
  • Involucro progettato per raffreddare la batteria fino al raggiungimento della temperatura ideale, per una ricarica più rapida e per ridurre il sovraccarico durante l'applicazione
Applicazioni
  • Compatibile con tutti gli attrezzi Hilti cordless da 22V
  • Compatibile con l'intera gamma di attrezzi Hilti a batteria da 18 V e 22 V
  • Compatibile con tutti i caricabatterie Li-ion Hilti C4/36
  • Applicazioni in condizioni di temperatura estrema – da 60°C fino a -17°C

Servizi

Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

.

  • Garanzia del prodotto per le irregolarità dei componenti e di fabbricazione per tutta la durata in cui forniamo l'assistenza all'attrezzo
  • Raccolta e consegna agevoli in cantiere grazie alla nostra partnership con vettori fidati
  • 3 o gratis, l'attrezzo verrà riparato e pulito in soli 3 giorni o la riparazione è gratuita
  • L'assistenza è gratuita fino a 2 anni, incluse usura, ritiro e consegna
Scopri di più sul Hilti Tool Service
Gestione parco attrezzi
Gestione parco attrezzi

Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!

  • Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
  • Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
  • Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.
  • La copertura assicurativa per i furti ti aiuta a ridurre il rischio economico e le spese impreviste.
Scopri di più sul Fleet Management

Dati Tecnici

Documenti & Video

Consultazione & Supporto