REGISTRATI SU HILTI.ITAccedi al sito e scopri tutti i vantaggi del tuo nuovo account Hilti onlineScopri di più
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Durata di funzionamento fino al 100% in più rispetto alla batteria B36 5.2, per prestazioni cablate su applicazioni pesanti e di serie con tutti gli attrezzi da 36 V
  • Comprende la tecnologia CPC - Cordless Power Care Hilti - un processore incorporato verifica che ogni cella della batteria eroghi una potenza più affidabile, costante e di più lunga durata in cantiere
  • Elettronica completamente sigillata: per una maggiore protezione contro polvere, umidità e acqua
  • Involucro in gomma rinforzato con fibra di vetro - quattro volte più robusto e resistente alle cadute e due volte più resistente alle temperature estreme rispetto alla plastica ABS standard
  • Alloggiamento progettato per raffreddare la batteria sino alla temperatura ideale per una ricarica più rapida
Applicazioni
  • Compatibile con tutti gli attrezzi cordless Hilti 36V
  • Compatibile con tutti i caricabatterie Li-ion Hilti C4/36
  • Applicazioni in condizioni di temperatura estrema – da 60°C fino a -17°C
  • Applicazioni in condizioni di temperatura estrema – da 140° F fino a -4° F
  • Tutte le applicazioni difficili che necessitano di elettricità via cavo e un tempo di esecuzione estremo

Dati Tecnici

Documenti & Video

Consultazione & Supporto