REGISTRATI SU HILTI.ITAccedi al sito e scopri tutti i vantaggi del tuo nuovo account Hilti onlineScopri di più
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Batteria ad eccellenti prestazioni a lunga durata per tutti gli utensili Hilti a 22V e un apporto extra nelle applicazioni in serie e intensive
  • Comprende la tecnologia CPC - Cordless Power Care Hilti - un processore incorporato verifica che ogni cella della batteria eroghi una potenza più affidabile, costante e di più lunga durata in cantiere
  • Elettronica completamente sigillata: per una maggiore protezione contro polvere, umidità e acqua
  • Involucro in gomma rinforzato con fibra di vetro - quattro volte più robusto e resistente alle cadute e due volte più resistente alle temperature estreme rispetto alla plastica ABS standard
  • Involucro progettato per raffreddare la batteria fino al raggiungimento della temperatura ideale, per una ricarica più rapida e per ridurre il sovraccarico durante l'applicazione
Applicazioni
  • Uso intensivo in applicazioni in serie che richiedono capacità di batteria massime, per un prolungato tempo di attivazione ed eccellenti prestazioni
  • Compatibile con l'intera gamma di attrezzi Hilti a batteria da 22 V
  • Compatibile con tutti gli attrezzi Hilti cordless da 22V
  • Compatibile con tutti i caricabatterie Li-ion Hilti C4/36
  • Applicazioni in condizioni di temperatura estrema – da 60°C fino a -17°C

Dati Tecnici

Documenti & Video

Consultazione & Supporto