REGISTRATI SU HILTI.ITAccedi al sito e scopri tutti i vantaggi del tuo nuovo account Hilti onlineScopri di più
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Prestazioni cordless elevate: maggiore rapidità di posa di tasselli avvitabili in calcestruzzo grazie a un attrezzo più compatto e alla combinazione di un motore brushless con le batterie Nuron di ultima generazione.
  • Costruzione durevole: il motore brushless e l'albero con anello di frizione contribuiscono all'estrema longevità dei nostri avvitatori a impulsi a batteria
  • Posa tasselli più rapida con maggiore controllo: due impostazioni di velocità e una luce LED migliorata consentono una posa più rapida di ancoranti e viti più pesanti o di mantenere un controllo preciso quando richiesto.
  • Ergonomia eccezionale: più snello, più corto di 52 mm e più leggero di 0,4 kg rispetto al suo predecessore, contribuisce a ridurre l'affaticamento durante le operazioni di bullonatura e ancoraggio eseguite per tutto il giorno.
  • Basato sulla piattaforma a batteria Nuron: avvitatori a impulsi a batteria senza compromessi grazie a batterie di maggiore durata, accessori salvatempo e una gamma di servizi per mantenere la vostra produttività, oggi e domani
Applicazioni
  • Fissaggio di ancoraggi HUS nel calcestruzzo, ad esempio per piastre di base, puntelli per casseforme, ringhiere e impianti provvisori (diametro 8-14 mm)
  • Bullonature di acciaio: ad esempio per strutture primarie e secondarie in acciaio, ringhiere, scaffalature e macchinari (diametro M10-M20)
  • Bullonature sfalsate nel legno, ad esempio per strutture primarie e secondarie in legno, tetti in legno o strutture provvisorie (diametro 8-16 mm)
  • Fissaggio di ancoraggi HUS nel calcestruzzo, ad esempio per piastre di base, puntelli per casseforme, ringhiere e impianti provvisori (diametro da 3/8” a 5/8”)
  • Bullonature metalliche in acciaio quali strutture in acciaio, ringhiere, scaffalature e macchinari (diametro da 7/16" a 3/4")

Dati Tecnici

Documenti & Video

Consultazione & Supporto