REGISTRATI SU HILTI.ITAccedi al sito e scopri tutti i vantaggi del tuo nuovo account Hilti onlineScopri di più
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • L'avvitatore a impulsi cordless Hilti più avanzato per i lavori sopratesta o in spazi ristretti - con una lunghezza di soli 138 mm e un peso inferiore a 750 g, questo avvitatore a impulsi portatile da 12 V è il nostro consiglio per i lavori in cui l'accessibilità è la cosa più importante
  • Attacco quadrato da 3/8" con fissaggio ad anello di frizione – per modifiche più sicure e rapide dell'inserto
  • Potente motore brushless e meccanismo a percussione - eroga fino a 2.700 giri/min e 180 Nm di coppia nominale, ma non richiede praticamente alcuna manutenzione
  • Migliore maneggevolezza dell'attrezzo: l'impugnatura Hilti di ultima generazione e le 2 luci LED luminose consentono di lavorare in tutta comodità, anche negli spazi più difficili da raggiungere
  • Prestazioni imbattibili a batteria - l'efficiente motore brushless in abbinamento alle più recenti batterie Hilti da 12 V forniscono la massima autonomia di lavoro ancora senza paragoni per un avvitatore a impulsi
Applicazioni
  • Inserimento di tasselli avvitabili nel calcestruzzo e muratura
  • Inserimento di vite a testa esagonale
  • Serraggio e allentamento di dadi e bulloni
  • Avvitamento di attrezzature, parti di automobili, telai in legno, tubazioni e installazioni HVAC

Dati Tecnici

Documenti & Video

Consultazione & Supporto