Perforatore a batteria TE 50-22
Nuovo prodottoArticolo #r17417546
Il perforatore a batteria di ultima generazione con peso ridotto, maggiore potenza e minori vibrazioni per la foratura e la scalpellatura nel calcestruzzo.
- Peso senza batteria come da Procedura EPTA 01/2003: 5.5 kg
- Gamma di perforazione a percussione ottimale: 16 - 32 mm
- Energia singolo impatto: 6 J
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Potenza e versatilità per i lavori più impegnativi - ampia gamma di inserti combinata con motore brushless per forare, scalpellare e carotare a prestazioni più elevate
- Lavorare in modo più confortevole - il design ergonomico e la tecnologia Active Vibration Reduction (AVR) aiutano a ridurre l'affaticamento dell'utilizzatore in cantiere.
- Ambienti di lavoro più sicuri - L'innovativo Active Torque Control (ATC) di Hilti offre una maggiore protezione dalla sovra-rotazione dell'utensile quando le punte si incastrano.
- Protezione dalle cadute - la batteria più robusta e il garage in metallo della batteria proteggono da guasti al perforatore in caso di cadute accidentali.
- Piattaforma batteria Nuron: attrezzi cordless senza compromessi grazie a batterie con una durata maggiore e una gamma di servizi per garantire una maggiore produttività, oggi e domani
Applicazioni
- Perforatore versatile per lavori di costruzione in calcestruzzo e installazione di servizi edilizi
- Esecuzione di fori per attraversamenti tubi o prese elettriche attraverso calcestruzzo e muratura
- Scalpellatura di calcestruzzo, muratura, piastrelle e intonaco per la demolizione
- Ideale per la foratura ripetitiva dei ferri di armatura