REGISTRATI SU HILTI.ITAccedi al sito e scopri tutti i vantaggi del tuo nuovo account Hilti onlineScopri di più
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Elevata versatilità per una vasta gamma di applicazioni di foratura e scalpellatura
  • Rapporto prestazioni/peso eccezionalmente elevato
  • La riduzione attiva delle vibrazioni (AVR, Active Vibration Reduction) rende l'attrezzo meno stancante da utilizzare - contribuisce ad aumentare la produttività giornaliera
  • Sistema opzionale per la rimozione della polvere DRS-Y, raccoglie fino al 95% della polvere
  • Cavo di alimentazione rimovibile per una facile sostituzione dei cavi danneggiati/rotti in cantiere
Applicazioni
  • Esecuzione di fori di ancoraggio e fori passanti in calcestruzzo e muratura (diametri consigliati 18-80 mm)
  • Per carotaggi nella muratura e nel calcestruzzo con punte TE-Y BK fino a 122 mm di diametro
  • Carotaggi nella muratura con adattatore opzionale DD-TE-Y e punte DD-Y-PCM fino a 122 mm di diametro
  • Esecuzione di fori di ancoraggio e fori passanti in calcestruzzo e muratura (diametri consigliati 5/8" - 3 1/8")
  • Per carotaggi su muratura e calcestruzzo con punte TE-Y-BK fino a 4-15/16" di diametro

Servizi

Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

.

  • Dopo il periodo gratuito, i costi di riparazione sono limitati
  • Raccolta e consegna agevoli in cantiere grazie alla nostra partnership con vettori fidati
  • 3 o gratis, l'attrezzo verrà riparato e pulito in soli 3 giorni o la riparazione è gratuita
  • Entro lo stesso giorno della settimana successiva o gratis: l'attrezzo viene riparato, pulito e riconsegnato nello stesso giorno della settimana successiva o la riparazione è gratuita
Scopri di più sul Hilti Tool Service
Gestione parco attrezzi
Gestione parco attrezzi

Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!

  • Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
  • Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
  • Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.
  • La copertura assicurativa per i furti ti aiuta a ridurre il rischio economico e le spese impreviste.
Scopri di più sul Fleet Management

Dati Tecnici

Documenti & Video

Consultazione & Supporto