Combinato TE 70/ATC
Nuovo prodottoArticolo #r6851673
Perforatore molto potente SDS Max (TE-Y) per foratura e scalpellatura intensiva nel calcestruzzo
- Peso senza batteria come da Procedura EPTA 01/2003: 10 kg
- Energia singolo impatto: 14.5 J
- Gamma di diametri di perforazione a percussione: 12 - 55 mm
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Il sistema Active Torque Control (ATC) arresta il corpo dell'attrezzo dal ruotare in modo incontrollato se la punta s'incastrasse – per ridurre un frequente rischio di sicurezza
- La riduzione attiva delle vibrazioni (AVR, Active Vibration Reduction) rende l'attrezzo meno stancante da utilizzare - contribuisce ad aumentare la produttività giornaliera
- Motore SR brushless praticamente senza manutenzione e sistemi di lubrificazione a camera doppia per intervalli di manutenzione più lunghi e maggiore durata dell'attrezzo
- Sistema opzionale per la rimozione della polvere DRS-Y, raccoglie fino al 95% della polvere
- Cavo di alimentazione rimovibile per una facile sostituzione dei cavi danneggiati/rotti in cantiere
Applicazioni
- Perforazioni a percussione in calcestruzzo, muratura e pietra naturale con punte di diametro da 12 a 150 mm
- Foratura per ancoranti pesanti di diametro da 20 a 40 mm
- Aperture in breccia e demolizioni con scalpelli a punta e piatti
- Perforazioni a percussione su calcestruzzo, muratura e pietra naturale con punte di diametro da 1/2" a 6" .
- Foratura per ancoranti pesanti di diametro da 3/4" a 1-3/4"
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.