REGISTRATI SU HILTI.ITAccedi al sito e scopri tutti i vantaggi del tuo nuovo account Hilti onlineScopri di più
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Il sistema Active Torque Control (ATC) arresta il corpo dell'attrezzo dal ruotare in modo incontrollato se la punta s'incastrasse – per ridurre un frequente rischio di sicurezza
  • La riduzione attiva delle vibrazioni (AVR, Active Vibration Reduction) rende l'attrezzo meno stancante da utilizzare - contribuisce ad aumentare la produttività giornaliera
  • Motore brushless per prestazioni estremamente elevate e un'efficienza superiore del sistema
  • Elevata versatilità per una vasta gamma di applicazioni di foratura e scalpellatura
  • Sistema opzionale per la rimozione della polvere DRS-Y, raccoglie fino al 95% della polvere
Applicazioni
  • Esecuzione di fori di ancoraggio e fori passanti in calcestruzzo e muratura (diametri consigliati 18-80 mm)
  • Lavori di demolizione di media entità
  • Per carotaggi nella muratura e nel calcestruzzo con punte TE-Y BK fino a 122 mm di diametro
  • Carotaggi nella muratura con adattatore opzionale DD-TE-Y e punte DD-Y-PCM fino a 122 mm di diametro
  • Esecuzione di fori di ancoraggio e fori passanti in calcestruzzo e muratura (diametri consigliati 5/8" - 3-1/8")

Dati Tecnici

Documenti & Video

Consultazione & Supporto