REGISTRATI SU HILTI.ITAccedi al sito e scopri tutti i vantaggi del tuo nuovo account Hilti onlineScopri di più
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Il cricchetto può essere tranquillamente e ufficialmente usato anche come martello.
  • Cambiando la direzione del cricchetto con un attacco quadro scorrevole temprato è possibile ottenere un'ottima resilienza, poiché non vi è alcun meccanismo di commutazione suscettibile.
  • La testa del martello forgiata a caldo è fissata saldamente al manico tramite un giunto di precisione. Ciò garantisce che la testa del martello sia posizionata sul manico in modo pressoché fisso.
  • Può trasferire almeno 600 Nm di coppia.
  • Albero tubolare per rendere minime le vibrazioni da impatto.
Applicazioni
  • Funzione cricchetto per inserti a bussola con attacco quadro da 1/2" e adattatori da 1/2" con attacco quadro, dotato di sistema di fissaggio a sfera, funzione percussione, ad es. per allineare i pezzi in lavorazione.

Dati Tecnici

Consultazione & Supporto