Hilti WebsiteOnline-Shop, Wissensplattform, Service- und SchulungszentrumMehr erfahren
Hilti

Leistungen & Anwendungen

Leistungen
  • Kombiniert fünf verschiedene Ratschentypen in einem Werkzeug – Winkelratsche, Power-Ratsche, Feinzahn-Ratsche, Befestigungsratsche und Flex-Kopfratsche
  • Daumenrad für schnelles Umschalten zwischen Schwenken im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn
  • Freilaufhülsen an der Knarre und den Verlängerungen ermöglichen hohe Drehgeschwindigkeit
  • 18 Steckschlüsseleinsätze, 18 Bits, 3 Steckschlüssel-Verlängerungen und die 5-in-1-Ratsche ‑ geeignet für den universellen Einsatz beim Anziehen von Schrauben, Bolzen, Muttern und Ankern
Anwendungen
  • Der um 180° drehbare Ratschenkopf ermöglicht eine schnelle Verwendung, ähnlich wie bei einem Schraubendreher
  • Besseres Erreichen schwer zugänglicher Stellung und mehr Arbeitskomfort durch Verlängerungen mit 200 und 125 mm sowie einer Verlängerung mit Ausschwenkkopf
  • Fixe Knarrenkopf-Verriegelungspunkte bei 0, 15 und 90 Grad links und rechts garantieren zuverlässig sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes
  • Universell einsetzbar beim Anziehen von Schrauben, Bolzen, Muttern und Dübeln

Technische Daten

Beratung & Support