REGISTRATI SU HILTI.ITAccedi al sito e scopri tutti i vantaggi del tuo nuovo account Hilti onlineScopri di più
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Tecnologia Hilti Equidist sui segmenti (diametro 35 mm e oltre) - diamanti posizionati accuratamente per prestazioni di foratura ineguagliabili e velocità di foratura costanti per tutta la durata della corona
  • Il sistema unico di modulo X-Change Hilti (diametro 52 - 202 mm) consente una rimozione facile della corona, una rigenerazione rapida della corona incastrata e un cambio corona in cantiere usando solo un cacciavite a punta piatta
  • Progettata per le condizioni più impegnative, la corona eccelle su calcestruzzo con un elevato contenuto di ferri di armatura
  • Risparmiare notevole spazio e peso sostituendo le corone tradizionali con un cilindro singolo e moduli multipli (modulo X-Change)
  • Il cilindro X-Change può essere usato per tutta la durata dei moduli multipli
Applicazioni
  • Carotaggio con telaio ad acqua su tutti i tipi di calcestruzzo

Dati Tecnici

Documenti & Video

Consultazione & Supporto