Operaio scaricando dei moduli di un sistema di supporto modulare da un furgone

Prefabbricazione di sistemi di supporto modulari

Servizi di preassemblaggio, kitting e taglio per supporti cavi/tubi, forniti sul cantiere, pronti per l'installazione

La produzione e l'installazione in cantiere di sistemi di supporto modulare possono causare problemi, come ritardi sulla tempistica di un progetto, difficoltà di stoccaggio del materiale, sprechi o perfino incidenti. I servizi di prefabbricazione di Hilti possono aiutarti a evitarli.

Cosa sono i Servizi di prefabbricazione Hilti?

In Hilti ti offriamo soluzioni, che vanno dalla progettazione basata su BIM, alla documentazione/verifica dei tuoi sistemi di supporto per cavi e tubi. Conosciamo le sfide che devono affrontare i progetti di costruzione per quanto riguarda la tempistica e i problemi di spazio, i costi della manodopera specializzata e le relative carenze, i rischi di incidenti, gli sprechi di materiale e i costi di trasporto. 

Ordinare, tagliare e assemblare centinaia di supporti per tubazioni, HVAC e portacavi all'interno di un cantiere può essere un lavoro complicato! Serve molto tempo per organizzare tutti i piccoli componenti richiesti, per non parlare della necessità di stoccare, trasportare e tagliare su misura tutti i sistemi di binari prima di installarli in cantiere. 

I nostri servizi di prefabbricazione esterni (fuori cantiere), effettuati da specialisti presso i nostri Centri di prefabbricazione, sono pensati per affrontare questo tipo di problematiche, per aiutarti ad aumentare la tua produttività, riducendo costi e tempi di installazione, rispettando al contempo le norme di qualità più elevate. 

Preassemblaggio completo di trapezi, travi a sbalzo, pali e supporti multimarca personalizzati, kitting dei componenti necessari e taglio su misura dei sistemi a binari: in questo modo i nostri servizi di prefabbricazione ti aiutano a risparmiare denaro e tempo nella realizzazione del tuo progetto.

PRINCIPALI VANTAGGI

50 %

max.
minor tempo d'installazione

20 %

max.
meno sprechi di materiale

Come funzionano i nostri servizi di prefabbricazione?

Analisi dei sistemi di supporto preassemblati

Preassemblaggio

Supporti, trapezi, travi a sbalzo e pali multimarca, completamente personalizzati, preassemblati: il tutto consegnato presso il tuo cantiere, pronto per l'installazione. 

Rendi più rapidi i tuoi progetti riducendo i tempi di produzione e di assemblaggio di tubi/cavi e canaline portacavi/condutture.

Scopri di più
Sistemi di kitting e imballi per singolo operaio, con sistemi modulari di supporto

Kitting

Kit singoli con tutti i componenti necessari, binari tagliati su misura e istruzioni per l'uso, pronti per essere assemblati in cantiere. 

Evita di trovarti senza un componente necessario e riduci la complessità che presuppongono la produzione e l'installazione di sistemi di supporto per tubi/cavi, portacavi/condutture.

Scopri di più
Un operaio tagliando dei binari per l'installazione di sistemi di supporto modulari

Taglio

Taglio dei sistemi a binari in base alle tue specifiche esigenze di lunghezza, incluse la sbavatura e lo zincaggio, se richiesti. 

Risparmia tempo e scongiura possibili incidenti di taglio, con una gestione in outsourcing affidata a degli specialisti Hilti.

Scopri di più

BENEFICI AGGIUNTIVI

Icona operaio

Riduzione dei costi di manodopera specializzata

Meno lavoro in cantiere per la produzione e l'installazione dei sistemi di supporto.

Icona certificato di qualità

Installazione di alta qualità

Soluzione Hilti "end-to-end": prefabbricazione eseguita da specialisti esperti.

Icona omologazione

Minori rischi HSE

Nessun taglio di binari in cantiere. La prefabbricazione in un ambiente controllato riduce il rischio di incidenti

Freccia vantaggi competitivi

Vantaggi competitivi

Ti aiutano a rispettare i tempi previsti per il progetto e offrono un maggior valore ai tuoi servizi.

servizi di prefabbricazione Hilti

Vuoi saperne di più sui servizi di prefabbricazione?

Guarda il video

Please enter Alternative Text here (optional)

Argomenti correlati

Sistemi di supporto modulari

Sistemi di supporto modulari

Affidati a Hilti per una gamma completa di strutture di supporto per applicazioni meccaniche, elettriche e idrauliche: dai sistemi a binari e morsetti per tubi più comuni, fino ai componenti progettati per ambienti antisismici, ad alta sicurezza o offshore. I nostri strumenti di selezione online offrono un metodo più efficiente e meno incline agli errori per produrre le specifiche di progetto, effettuare il value engineering e la gestione degli ordini dei sistemi di supporto per cavi/tubi. 

Scopri di più
Building Information Modeling

Building Information Modeling

Pensi ancora che il BIM sia solo per i team di progettazione? Ripensalo! Con le ultime attrezzature e servizi offerti da Hilti, tutte le persone coinvolte nella progettazione, nella costruzione o nella gestione delle attrezzature possono godere dei miglioramenti offerti da un flusso di lavoro end-to-end estremamente efficiente.

Scopri di più

Condividi