PROSEGUE LA CRESCITA A DUE CIFRE DI HILTI

Schaan (FL), 19 settembre 2018 – Il gruppo Hilti registra una crescita delle vendite del 14,7% nel corso dei primi mesi del 2018, che, tenendo in considerazione le crescite dovute ad acquisizioni, ammonta al 12,7%. Il risultato operativo del gruppo è cresciuto nello stesso periodo del 7,6%.

Alla fine di agosto le vendite del gruppo nel 2018 erano pari a 3751 milioni di CHF (+14,7%), decisamente superiori rispetto all’anno precedente. Di questo aumento, due punti percentuali sono imputabili all’acquisto da parte di Hilti del gruppo Oglaend System nel settembre 2017. La crescita rimane a due cifre anche se si considera in valute locali (+11,9%). Le regioni Nord America ed Europa sono nuovamente in testa a questa crescita, rispettivamente con il 12,2 e il 12,4 percento di crescita in valuta locale. La tendenza positiva dell’America Latina (+7,4%) ha segnato il passo, a causa delle svalutazioni valutarie e delle tensioni politiche in diversi paesi. Mentre le incertezze crescono anche in Turchia e in Russia, la regione Est Europa, Medio Oriente e Africa continua comunque a registrare un aumento delle vendite (+14%). Continua il trend positivo anche nella regione Asia/Pacifico (+9,1%).

“Anche se la situazione politica mondiale è diventata più imprevedibile, continuiamo a registrare una crescita a due cifre, più rapida rispetto al mercato dell’edilizia globale. Questo successo è attribuibile a investimenti costantemente elevati nelle risorse dedicate alle vendite e all’innovazione Negli ultimi mesi abbiamo concentrato i nostri sforzi in particolare verso le soluzioni digitali”, ha commentato l’AD Christoph Loos.

Di conseguenza, la spesa in ricerca e sviluppo è aumentata a 225 milioni di CHF (+17,6%) e il numero di addetti è passato a 28.566 (+9,6%). Il livello di spesa più significativo e un euro più forte si sono tradotti, in un 12,1% (-0,8%) in termini di utile sulle vendite, e in un 22,2% (-0,6%) per redditività del capitale investito, cifre leggermente inferiori rispetto agli importi corrispondenti del 2017. In ogni caso, il gruppo Hilti ha dichiarato un aumento del risultato operativo, pari a 456 milioni di CHF (+7,6%), e del reddito netto, pari a 329 milioni di CHF (+4,5%).

Salvo un aggravarsi significativo delle incertezze politiche mondiali e della volatilità dei cambi, il gruppo Hilti prevede di proseguire con il trend di crescita a due cifre delle vendite fino a fine anno, anche se leggermente inferiore ai valori dei primi otto mesi, a causa degli effetti delle acquisizioni. Nonostante gli investimenti in corso, Hilti prevede di concludere l’anno con un risultato operativo complessivamente simile all’attuale livello di crescita.

Please enter alternative text here (optional)

Dati principali

Gennaio - Agosto (in millioni di CHF)

2018 (1-8)

2017 (1-8)

Variazione in %

Fatturato netto

3,751

3,271

14.7

Risultato operativo

456

423

7.6

Utile netto

329

314

4.5

Flusso di cassa libero, escluse le acquisizioni

45

142

-68

Rendimento sul fatturato (%)

12.1

12.9

-0.8

Redditività del capitale investito in %

22.2

22.8

-0.6

Spesa per ricerca e sviluppo

225

191

17.6

Dipendenti (al 31 Agosto)

28,566

26,064

9.6

Sviluppo delle vendite da gennaio ad agosto 2018 rispetto all'anno precedente

 

2018 (1-8)

in milioni di CHF

2017 (1-8)

in milioni di CHF

Variazione

 in CHF (%)

 

 

Variazione

 

in valute locali (%)

Europa

1,847

1,547

19.4

12.4

Nord America

888

799

11.1

12.2

America Latina

86

85

1.4

7.4

Asia/Pacifico

496

451

10.0

9.1

Europa Orientale / Medio Oriente / Africa

434

389

11.6

14.0

Gruppo Hilti

3,751

3,271

14.7

11.9

Condividi