SOLUZIONI PER CONTRAZIONE E DILATAZIONE TERMICA

Punti fissi e slitte

I tubi possono espandersi e contrarsi per due motivi:

  • Per la differenza di temperatura esistente tra il tubo e il suo ambiente.
  • Per la differenza di temperatura esistente tra l’ambiente e il fluido trasportato nel tubo.

In entrambi i casi i tubi non devono essere fissati a staffe, ma devono essere liberi di muoversi in senso longitudinale.

Le slitte permettono alla tubazione di espandersi senza sollecitare il sistema binario o il collare. I punti fissi, abbinati a compensatori, assicurano una distribuzione uniforme dei movimenti della tubazione e permettono di assorbire le forze supplementari generate a causa della dilatazione termica.

VANTAGGI

  • Il design modulare dei punti fissi conferisce versatilità in termini di altezza, carico e rinforzo.
  • La flangia stretta e resistente alle alte temperature facilita l’isolamento.
  • Le slitte possono essere utilizzate sia per installazioni sospese che fisse.
  • Possibilità di scorrimento in due direzioni in combinazione con la guida Hilti MSG.
  • Classi di carico corrispondenti ai collari Hilti.

CHIEDI AL TECNICO

Condividi