SISTEMA DI SUPPORTO MODULARE PER LA VENTILAZIONE

Sistema di supporto modulare Hilti MV per le condotte di ventilazione

Il sistema Hilti MV è progettato per applicazioni nel settore del condizionamento e della ventilazione.

La sua ampia gamma di componenti ne semplifica e velocizza l’installazione. Soddisfa i massimi standard in termini di qualità e sicurezza.

VANTAGGI

  • Tutti gli accessori sono testati acusticamente e consentono di ridurre notevolmente il rumore trasmesso dal binario a causa delle vibrazioni.
  • Gli angolari Hilti MVA consentono un comodo fissaggio delle condotte di ventilazione direttamente al soffitto, tramite sospensione con barre filettate o in abbinamento al sistema di binari Hilti MM.
  • Hilti MV è un sistema ottimizzato per condotte di ventilazione aventi una sezione massima di 100 x 50 cm.
  • Il sistema di chiusura rapida Hilti MV consente un rapido assemblaggio con un’ampia gamma da DN 80 a DN 1250.
  • Il montaggio a parete di Hilti MV su staffe costituisce una soluzione sicura e flessibile per soffitti bassi o molto alti.

CHIEDI AL TECNICO

Condividi