Torna al contenuto principale
Carrello
Posted by Riccardo Figoliover 1 year ago

I modi in cui gli ancoranti trasferiscono il carico al calcestruzzo

CONNETTORE,ANCORANTI CHIMICI,Ancoraggio,ANCORANTI MECCANICI,ESPANSIONE

3.0K

Quante soluzioni ci sono per fissare una piastra di ancoraggio? Ancoranti ad espansione e prigionieri, resina epossidica o ibrida vinilestere, resine in capsula, ancoranti a vite, a controllo di coppia o di spostamento, fissaggio a sottosquadro: sono tutte tecnologie di fissaggio che offrono diversi vantaggi, a seconda dell'applicazione e delle condizioni di installazione (prestazioni, flessibilità, velocità, idoneità).

Come scegliere quello giusto? Il primo passo è identificare una breve lista delle soluzioni di ancoraggio qualificate secondo un organismo certificato (ovvero l'approvazione ETA se la progettazione viene eseguita secondo Eurocodice). Cosa significa questo? Supponiamo che tu stia attualmente affrontando un'applicazione sismica: devi solo prendere in considerazione le soluzioni di ancoraggio conformi a quanto richiesto dalle NTC2018 che offrano l'idoneità e le prestazioni sismiche valutate nei documenti sopra menzionati.

Il secondo passo consiste nell'eseguire una progettazione adeguata per escludere tutte le soluzioni che non soddisfano i requisiti di carico. In terzo luogo, è necessario considerare aspetti come produttività, facilità d'uso e rapporto qualità-prezzo. Infine, l'installatore necessita di una guida per garantire un’installazione corretta, ad esempio sapere la coppia di serraggio da applicare a un ancorante ad espansione o come pulire il foro per un fissaggio chimico. Per questo motivo è possibile consigliare sistemi che riducono automaticamente i rischi relativi ad una scorretta messa in opera (come Safeset per ancoranti chimici o l'utilizzo dell'AT module in combinazione con l'avvitatore a impulsi).

Se sei nuovo al mondo dell’ancoraggio, siamo felici di accompagnarti nel tuo lungo viaggio, partendo dalle basi del design e della selezione del sistema.

La prima cosa che devi sapere è che, nonostante le numerose differenze in termini di qualità, prestazioni e copertura delle applicazioni, tutte le tecnologie di ancoraggio post-installate hanno una base comune: il modo in cui questi sistemi trasferiscono il carico in un materiale da costruzione in calcestruzzo si basa essenzialmente su uno o una combinazione di tre principi base che copriremo in questo articolo.


Attrito

Il carico di trazione N viene trasferito al materiale base per attrito, R. L’attrito si genera grazie alla forza di espansione Fexp generata applicando una forza o spostamento controllato.

Nel caso di forza controllata, la sollecitazione laterale (cioè l'espansione) viene prodotta quando viene applicata una coppia di serraggio all'estremità. Questo ad esempio è il caso dell’ancorante ad espansione HST3 e l’ancorante pesante ad espansione HSL-4.


Sottosquadro

Il sottosquadro si verifica tagliando il calcestruzzo e creando una nicchia all’interno del materiale base. Il carico di trazione N è equilibrato delle reazioni R che agiscono sul materiale base, come avviene per l’ancorante sottosquadro HDA.


Adesione

Il legame per adesione si sviluppa all’interfaccia tra barra filettata e foro per mezzo di una resina, come il sistema di resina bicomponente epossidica HIT-RE 500 V4 o vinilestere HIT-HY 200-A V3 con barre di ancoraggio.


Combinazione dei meccanismi resistenti
Molti ancoranti ottengono il loro meccanismo di tenuta dalla combinazione dei principi sopra menzionati.
Ad esempio, un’ancorante può esercitare una forza di espansione contro la parete del suo foro per via dello spostamento di un cono rispetto a un manicotto. Ciò consente alla forza longitudinale di essere trasferita all'ancorante per attrito. Allo stesso tempo, questa forza di espansione provoca una deformazione locale permanente nel materiale base.

Ancora nessun commento

Commenta per primo.