Torna al contenuto principale
Carrello
Posted by Ambra Bertaniover 1 year ago

Vantaggi, difficoltà e soluzioni.

ATTRAVERSAMENTI,firestop,SICUREZZA,Hilti firestop,EN1366-3

2.4K

La corretta sigillatura antincendio di grandi aperture attraverso pareti o pavimenti resistenti al fuoco è spesso una sfida per progettisti e appaltatori. Come progettare le aperture e definire le soluzioni corrette per le sigillature di attraversamenti misti? Sono molte le scelte progettuali che devono essere tenute in considerazione, ma spesso i problemi possono essere evitati con una migliore comunicazione tra le parti interessate e una comprensione completa delle approvazioni necessarie.

Figura 1) Esempio di attraversamento misto di tubazioni

Attraversamenti misti: una sfida complessa per I progettisti

Secondo la normativa EN1366-3 per le sigillature di attraversamenti elettrici e meccanici, una sigillatura di attraversamenti misti è definita tale se in essa passano diverse tipologie di servizi, che possono includere cavi e tubi, o tubi di diversi materiali come rame, acciaio, tubi compositi o tubi di plastica.
Attualmente, nella maggior parte dei casi, le installazioni di apparecchiature e impianti sono spesso pianificate in gruppi. Poiché lo spazio nei corridoi, nei vani tecnici o sopra i controsoffitti è limitato, questi cavi o tubi sono posizionati molto vicino l’uno all’altro, ignorando la distanza minima tra loro. Tuttavia, non appena queste installazioni attraversano pareti o pavimenti resistenti al fuoco, rappresentano un rischio e si trovano in situazioni non coperte da un’approvazione o valutazione antincendio. Il problema è che devono essere rispettate le distanze minime per garantire la stabilità e la resistenza della sigillatura in caso di incendio.

Le sigillature di attraversamenti misti devono essere specificamente testate dai produttori e non tutte le soluzioni antincendio disponibili possono sono adatte a questo scopo. È specificamente menzionato nella descrizione tecnica della rispettiva ETA (European Technical assessment) di un prodotto antincendio quali componenti aggiuntivi possono essere utilizzati per soddisfare i requisiti di compartimentazione antifuoco in caso di attraversamenti misti. L’ETA infatti definisce chiaramente il tipo di impianti e il materiale, i diametri e le dimensioni delle aperture testati e approvati per un determinato grado di resistenza al fuoco.

In altre parole, per ogni prodotto antifuoco deve essere determinato in modo molto preciso il campo di applicazione. Tuttavia, poiché spesso incontriamo aperture di dimensioni maggiori attraverso le quali passano diversi impianti di diversi settori, l’installazione effettiva delle soluzioni antincendio rimane molto sfidante.

Le principali sfide degli attraversamenti misti

  • In tutte le ETA, sono definite chiare restrizioni sulle distanze minime da rispettare. Questo aspetto potrebbe causare problemi in cantiere, perché, come detto sopra, il posizionamento degli impianti viene spesso effettuato con limitazioni di spazio, che impediscono il rispetto dei requisiti di distanza minima per la sigillatura antincendio. La diretta conseguenza è che spesso è necessario effettuare modifiche in corso d’opera, spostando le tubazioni, oppure aggiungendo isolamenti.
  • In alcuni casi, diversi appaltatori utilizzano materiali diversi o materiali di diversi produttori in diverse fasi delle installazioni per chiudere e sigillare le aperture. Tuttavia, l’uso di materiali o sistemi diversi comporta problemi in termini di conformità e approvazione edilizia.
  • Gli attraversamenti misti richiedono nella maggior parte dei casi l’installazione di prodotti diversi. Per esempio, per i tubi di plastica, devono essere fissati collari antincendio aggiuntivi, devono essere utilizzati diversi sigillanti o riempitivi per sigillare o chiudere fessure o giunti e devono essere adottate misure aggiuntive per ottenere alti gradi di resistenza al fuoco come EI120 (ad esempio, isolamenti aggiuntivi intorno ai cavi o ai tubi). Questo richiede alti livelli di competenza e conoscenza da parte degli appaltatori.
  • Alcune delle soluzioni più comuni per queste casistiche sono le malte antincendio o i pannelli rivestiti. L’installazione di tali sistemi non è facile, richiede tempo, sporca e richiede che gli appaltatori siano competenti e abbiano una conoscenza approfondita delle approvazioni.
  • Chi è effettivamente incaricato e commissionato per eseguire la sigillatura antincendio finale dell’apertura? In molti paesi, vengono selezionati appaltatori specializzati in sigillature antincendio per svolgere questo lavoro gravoso. Qui è importante selezionare le aziende più esperte e professionali che abbiano anche forti partnership con produttori affermati.
  • È anche prassi comune includere condotti di ventilazione e serrande in una grande sigillatura mista. Qui, poiché la norma di prova per le serrande è diversa ed è un’applicazione separata, non esiste fondamentalmente alcuna approvazione per una sigillatura di penetrazione mista in combinazione con cavi o tubi. I produttori di serrande devono essere contattati separatamente.


Come trovare la giusta soluzione antincendio per attraversamenti misti?

Le sfide comuni elencate sopra confermano che gli attraversamenti misti presentano svantaggi: l’installazione è complessa, la manutenzione durante la fase operativa di un edificio è ancora più complessa e il rischio di sigillare in maniera errata l’attraversamento è più alto rispetto alle casistiche di attraversamenti singoli.

Per i progettisti elettrici o meccanici è quindi sempre consigliabile progettare aperture specifiche per settore nella fase iniziale del processo di pianificazione, al fine di evitare complessità, problemi di comunicazione e coordinamento. Tra i vantaggi di questo approccio c’è sicuramente il fatto che l’apertura sia più piccola e che sia possibile selezionare o specificare soluzioni antincendio specifiche per settore che possono essere installate più rapidamente, hanno vantaggi più dedicati e quindi offrono un migliore controllo durante l’installazione, la documentazione e i processi di ispezione.

Detto questo, può succedere che vi siano casi in cui vengano progettate aperture più grandi per accogliere attraversamenti misti in pareti o solai resistenti al fuoco.

La tabella 1 di seguito mostra alcuni parametri chiave da considerare nella pianificazione, selezione e specifica delle soluzioni di prodotto per la compartimentazione: 

Tabella 1: criteri di selezione per attraversamenti misti 

Le soluzioni HILTI per gli attraversamenti misti

Hilti offre una vasta gamma di prodotti specifici per attraversamenti misti e che posseggono una certificazione ETA.

1.    Pannello antifuoco Hilti CFS-CT B Hilti 
Il pannello antifuoco Hilti CFS-CT B è uno dei prodotti con il campo di applicazione più ampio, testato in accordo con lo standard EN1366-3.

Figura 2) Esempio di attraversamento con prodotto Hilti CFS-CT B 

Vantaggi:

  • Facile da applicare
  • Il rivestimento si asciuga rapidamente formando uno strato protettivo elastico
  • Rivestimento monostrato – risparmio di manodopera rispetto ai rivestimenti multistrato
  • Ampia gamma di approvazioni
  • Spessore del rivestimento a secco di 0,7 mm – fino al 30% di risparmio di materiale rispetto ai rivestimenti multistrato

Scarica il documento ETA 11/0429 e la scheda tecnica del prodotto a questo link 

2.    Malta antifuoco Hilti CFS-M RG
La malta antincendio Hilti è ideale per grandi attraversamenti misti in pareti e pavimenti rigidi a partire da 150 mm, con dimensione massima di sigillatura (larghezza × altezza) 1200 mm × 2000 mm rispettivamente 1000 mm × 1500 mm a seconda dello spessore della parete.
Ha un ampio campo di applicazione per molte configurazioni di cavi, tubi in acciaio, rame e plastica con diversi diametri ed è approvato anche per una varietà di isolamenti specifici per tubi. Viene utilizza in combinazione con la benda antifuoco Hilti CFS-B per tubi con isolamento combustibile, il Collare Antincendio Hilti CFS-C/CFS-C P o il collare in rotolo Hilti CFS-W per tubi in plastica (es. PVC-U o PE).

Figura 3) Esempio di attraversamento con prodotto Hilti CFS-M RG


Vantaggi:

  • Più facile da installare
  • Eccellenti proprietà isolanti termiche
  • Minimo restringimento durante la polimerizzazione e nessuna scheggiatura in caso di incendio
  • Verniciabile

Scarica il documento ETA 12/0101 e la scheda tecnica del prodotto a questo link 

3.    Schiuma antifuoco Hilti CFS-F FX
La soluzione ideale per aperture difficili da raggiungere, di dimensioni fino a 600x600 mm nelle pareti e 400x400 mm nei pavimenti, che copre un ampio campo di applicazione per cavi, passerelle per cavi e molti tubi metallici isolati e non isolati, tubi in plastica e compositi 

Figura 4) Esempio di attraversamento con prodotto Hilti CFS-F FX


Vantaggi:

  • La schiuma può essere facilmente modellata durante il processo di polimerizzazione
  • Applicazione pulita e ordinata
  • Molto veloce e facile da installare e fornisce una sigillatura antincendio affidabile con un solo prodotto
  • Manutenzione e retrofit dei cavi
  • Installazione possibile su un solo lato
  • Resistenza al fumo e protezione antincendio con un solo sistema

Scarica il documento ETA 10/0109 e la scheda tecnica del prodotto a questo link 

4.    Novità per lavori di ristrutturazione: Collare Rettangolare per Cavi Hilti CFS-RCC
Questa soluzione nuova e unica è pensata in interventi di ristrutturazione per attraversamenti di cavi, passerelle e penetrazioni miste senza rimuovere l'antincendio esistente. Offre una varietà di configurazioni testate in calcestruzzo, calcestruzzo aerato, cartongesso o muratura.

Figura 5) Esempio di attraversamento con prodotto Hilti CFS-RCC


Vantaggi:

  • Ampia gamma di approvazioni – copre anche attraversamenti misti e meccanici con tubi metallici fino a 114 mm e tubi in plastica fino a 50 mm
  • Sistema modulare – veloce e facile da installare, non richiede malta o lana minerale
  • Soluzione perfetta per l'uso in aperture con riempimento del 100% dei cavi
  • Eccellente soluzione per aperture irregolari
  • Soluzione che fa risparmiare tempo e praticamente senza polvere – non è necessario un telaio per applicazioni in cartongesso, non è necessario scalpellare su pareti solide
  • Prodotto preformato – immediatamente funzionale dopo l'installazione
  • Soluzione affidabile – facile da ispezionare
  • Ripenetrabile – consente un facile aumento della capacità dei cavi in futuro
  • Adatto anche per applicazioni su un solo lato per aperture in pavimenti e pareti

Scarica il documento ETA-16/0382 e la scheda tecnica del prodotto a questo link 

Se vuoi saperne di più in merito alla progettazione di compartimentazione antincendio con le soluzioni Hilti, contatta i nostri esperti a tecnici@hilti.com. 

Ancora nessun commento

Commenta per primo.