
Circolare applicativa delle NTC

La valutazione della sicurezza e la progettazione degli interventi su un edificio in calcestruzzo (che sia questo un adeguamento, miglioramento sismico o un semplice intervento locale) non possono prescindere dalla conoscenza dei dettagli costruttivi, ovvero dalle informazioni sulla quantità e dalla disposizione delle armature all’interno degli elementi strutturali.
La Circolare applicativa delle NTC fornisce le indicazioni necessarie sulla prescrizione della tipologia e del numero di indagini da effettuare e su come considerare nei calcoli strutturali la qualità delle informazioni ottenute.
Quale livello di conoscenza e fattore di confidenza?
Prima di pianificare le indagini, è necessario stabilire quale si il livello di conoscenza che si vuole ottenere. La circolare applicativa delle NTC (allegato C8A.1.B.3) definisce tre gradi di stima: livello di conoscenza limitato (LC1), adeguato (LC2) e accurato (LC3) e ad ognuno di questi associa un fattore di confidenza da considerare nei calcoli (rispettivamente FC = 1.35, 1.2 e 1.0).

Questo parametro entra direttamente in gioco nelle verifiche di sicurezza, riducendo la resistenza di progetto e, in alcuni casi, amplificando l’azione da considerare nel calcolo.
Un esempio: con un livello di confidenza limitato (LC1 e FC = 1.35), l’azione da considerare sarà il 35% maggiore e la resistenza potrà essere in alcune verifiche il 35% inferiore. Diversamente, raggiungendo un livello di conoscenza accurato (LC3 e FC = 1.0), non abbiamo nessuna penalizzazione nella verifica di vulnerabilità o nel progetto di adeguamento.
Ovviamente, per raggiungere un livello di conoscenza più elevato, è necessario prevedere campagne di indagini più estese a favore di un potenziale risparmio nell’esecuzione dell’intervento di recupero, grazie ai calcoli meno conservativi.
Tre livelli di verifiche dei dettagli costruttivi
Anche in questo caso la Circolare definisce tre livelli di verifica delle armature: limitate, estese ed esaustive, in funzione dalla percentuale di elementi indagati come riportato nella tabella C8A.1.3A (un estratto di seguito)

La Circolare permette di considerare situazioni ripetitive: è possibile estendere ad elementi uguali per geometria e ruolo nello schema strutturale (i.e. pilastri centrali di uguali dimensioni e con aree di influenza simili, nello stesso piano) l’indagine effettuata su uno solo di essi.
Quante indagini effettuare?
Verifiche limitate, estese od esaustive? La scelta di quanti elementi indagare dipende da due fattori: le informazioni disponibili sull’edificio e il livello di conoscenza che voglio raggiungere, come definito dalla tabella C8A.1.2 (uno stralcio di seguito)

Un esempio: se si vuole raggiungere il maggior livello di conoscenza, ovvero il Livello Accurato LC3 e ottenere un Fattore di Confidenza pari a 1.0 (verifiche meno conservative), è necessario procedere differentemente in base alla disponibilità – o meno – del progetto originario:
- reperibilità dei disegni costruttivi: verifiche limitate dei dettagli costruttivi (15% degli elementi);
- mancata reperibilità dei disegni costruttivi: verifiche esaustive (almeno il 50% degli elementi) per raggiungere lo stesso livello di conoscenza LC3.
La strumentazione per le indagini
La stima del diametro e del copriferro, del numero e passo dell’armatura è effettuata mediante strumentazione Ferroscan PS 250, che sfrutta il principio dell’induzione magnetica e consente di rilevare armature fino a 16 cm di profondità (a seguire un esempio di restituzione).

In presenza di situazioni complesse (più strati di armature o trefoli in elementi precompressi) è possibile integrare le informazioni utilizzando strumentazione Radar come il sistema X-Scan PS 1000, che consentono indagini fino a 30 cm di profondità

Se stai seguendo un progetto su un edificio esistente e hai necessità di prevedere delle indagini, richiedi il nostro Servizio di Scansione o lascia un commento per avere più informazioni.