Intervento di consolidamento locale della Fontana di Trevi – Roma
La Fontana di Trevi è tornata al suo splendore grazie a importanti lavori di restauro conclusi nel 2015.
Durante le lavorazioni è stato realizzato un intervento locale di messa in sicurezza, che ha interessato il basamento di una delle colonne della facciata.
La colonna oggetto di intervento presentava una lesione continua sviluppata intorno alla sua fondazione. L’analisi del quadro fessurativo ha evidenziato il distacco di una lastra frontale verticale, dello spessore di circa 16 centimetri, che può aver contribuito alla fessurazione di alcuni fregi.
In accordo con le direttive del Direttore dei Lavori si è proceduto a effettuare analisi visive non distruttive all’interno del basamento lesionato di travertino, mediante l’inserimento di una videocamera per verificare lo stato di consistenza e solidità del basamento.

È stato scelto come intervento di consolidamento la realizzazione di ancoraggi di sicurezza per il ripristino della continuità tra la facciata oggetto di distacco al nucleo interno del basamento. Si è proceduti alla realizzazione dei fori mediante l’utilizzo del Perforatore combinato a batteria TE-30 opportunamente disposti e distanziati tra loro, di 25 mm di diametro.
Al loro interno sono state inserite barre filettate in acciaio zincato Hilti M20 della lunghezza di 1,30 metri ciascuna, ancorate mediante resina adesiva con Ancorante Chimico ad Iniezione HIT RE 500. L’adesivo è stato iniettato in misura superiore a quella necessaria per il fissaggio delle barre al fine di risarcire i vuoti all’interno del basamento, fino a rifiuto dello stesso.