
La soluzione per limitare infiltrazioni in balconi e solai esistenti

Ing. Romagnoli, direttore tecnico di Faraone Srl, presenta uno studio sperimentale condotto con l’obbiettivo di individuare una valida soluzione che limita le infiltrazioni nel caso di fissaggio di parapetti su calcestruzzo con guaina impermeabile. Di seguito l’articolo:
È ben risaputo che le infiltrazioni in edilizia possono provocare ingenti danni, non solamente estetici ma soprattutto strutturali. Spesso ci capita infatti di dover intervenire su elementi orizzontali (balconi, terrazze, coperture) già esistenti e provvisti di guaina impermeabilizzante che necessita di essere forata per l’installazione dei parapetti Faraone. Forare la guaina non è mai una buona idea, in quanto il ripristino della barriera impermeabilizzante è solitamente una operazione non banale e che richiede adeguata manodopera, know-how e, soprattutto, i giusti prodotti. Per far fronte a questa sfida, Hilti Italia e Faraone hanno condotto uno studio sperimentale con l’obbiettivo di individuare una resina che garantisse la massima impermeabilizzazione per l’ancoraggio del binario post installato dei parapetti, in caso di fissaggio di barra filettata su solette con di guaina impermeabile.
L’idea è stata quella di predisporre il confezionamento di sei provini cubici 30x30 cm di un “solaio tipo” con la seguente stratigrafia (partendo dall’alto): mattonella in gres, guaina, massetto, guaina ed, infine, calcestruzzo.

Su ciascuno dei provini è stata installata, al centro, una barra filettata inox A4 M12x160 inghisata con la resina epossidica HILTI HIT-RE 500 V4. Il foro è stato eseguito con punta da 14 mm con roto-percussione in modo da danneggiare la guaina come avviene solitamente in cantiere. Scopo del test è quello di verificare la tenuta ed il ripristino della guaina bituminosa all’interfaccia con la barra filettata M12, grazie alla resina HIT-RE 500 V4.

Il setup di prova prevede l’iniezione di acqua ad alta pressione sulla testa della barra filettata in modo da simulare l’allagamento del provino. Essendo una prova unica nel suo genere, non vi sono normative specifiche al riguardo, tuttavia si sono prese a riferimento due norme molto restrittive per definire la pressione e la durata della prova.

Quindi i sei campioni sono stati suddivisi in due gruppi con modalità di prova differente:
- Tre provini testati a 0,5 bar per 200 ore in accordo alla RVS 15.04.12, una norma austriaca relativa ai fissaggi su calcestruzzo nei ponti;
- Tre provini testati a 5 bar per 72 ore in accordo alla EN 12390-8:2019, una norma europea relativa alla penetrazione d’acqua nel calcestruzzo;
Sapendo che 1 bar sono circa 10 metri di colonna d’acqua, risulta immediatamente evidente la severità di tale prova: è come se installassimo un parapetto sul fondo di una piscina con 50 m d’acqua, forando la guaina e tenendo l’acqua per ben 3 giorni. Tenendo in considerazione che, nelle normali applicazioni dei parapetti vetrati all’aperto, lo strato di acqua piovana che può formarsi ed accumularsi su terrazze e balconi è nell’ordine di qualche cm, ci si può fare un’idea dell’ordine di grandezza dell’intensità di queste prove.
Ancora più sorprendente è stato l’esito di tali prove: nessuna penetrazione di acqua è stata riscontrata nelle sezioni di calcestruzzo dei sei provini. Una piccolissima presenza di acqua (inferiore al 5% M) è stata individuata nella sezione di massetto, ma soltanto per il test più “estremo” cioè quello a 5 bar per 72 ore. Ciò sta ovviamente ad indicare un’ottima adesione tra la resina HILTI RE 500-V4, la barra filettata e la guaina bituminosa (che ricordo è stata precedentemente forata con roto-percussione). In conclusione, lo studio sperimentale di infiltrazione con la resina HILTI HIT-RE 500 V4 ha mostrato un eccellente comportamento nei confronti della penetrazione dell’acqua nei campioni di solaio.
Per tale motivo, in tutti i casi in cui è necessario forare la guaina per l’installazione di parapetti tipo Ninfa e Maior, utilizzare la resina HILTI HIT-RE 500 V4 e barre filettate inox A4 può essere una valida soluzione per limitare le infiltrazioni in balconi e solai esposti alle intemperie.