Torna al contenuto principale
Carrello
Posted by Bartolomeo Maldera4 months ago

Rinforzo a punzonamento di elementi in calcestruzzo attraverso soluzioni HILTI post-installate.

rinforzo,punzonamento

578

1.     IL RINFORZO DELLE STRUTTURE ESISTENTI

Negli ultimi due decenni, l’industria delle costruzioni è stata sottoposta a pressioni crescenti per ridurre la propria impronta ambientale e riutilizzare il patrimonio edilizio esistente al fine di soddisfare le crescenti esigenze socio‑economiche, in particolare negli ambienti urbani, dove una quota significativa degli edifici e dei ponti in calcestruzzo armato ha raggiunto la fine della vita utile e necessita di interventi di riqualificazione o demolizione.

Oltre alla fine della vita utile, alcune delle cause che possono rendere necessario il rinforzo di strutture esistenti includono:

·      Un cambiamento nella destinazione d’uso o nell’occupazione dell’edificio,

·      Un ampliamento dell’impronta dell’edificio,

·      La realizzazione di piani aggiuntivi in contesti urbani densi, dove l’espansione orizzontale non è praticabile,

·      L’introduzione di nuove norme tecniche,

·      La presenza di errori o altre carenze nella costruzione originale,

·      La necessità di affrontare ulteriori problemi di durabilità causati da rischi noti quali incendio e sisma.

La scelta tra rinforzare la struttura esistente oppure demolirla e ricostruirla non è sempre semplice e dipende dalle condizioni attuali della struttura e dall’importanza culturale, storica e sociale dell’opera. Se l’ingegnere strutturista determina che il rinforzo dell’intera struttura è possibile, evidenze mostrano un tempo di riconsegna (definito come l’intervallo tra l’interruzione dell’attività della struttura e la sua rimessa in servizio) più rapido del 15–70% rispetto alla demolizione e ricostruzione completa. Oltre al risparmio di tempo, il rinforzo della struttura può garantire una riduzione del 10–75% del consumo di risorse grazie ai risparmi in termini di manodopera e materiali, con un impatto diretto sulla sostenibilità ambientale [1]. Un ritorno più rapido in servizio e un investimento iniziale inferiore sono inoltre aspetti fondamentali per i committenti.

2.     SOLUZIONI PER IL RAFFORZAMENTO E PROCESSO DI SELEZIONE

Tuttavia, questi potenziali risparmi dipendono fortemente dalla capacità dell’ingegnere strutturista di selezionare, e dell’industria delle costruzioni di fornire e installare, soluzioni di rinforzo adeguate che affrontino le carenze locali e/o globali individuate. Sebbene la maggior parte degli interventi di rinforzo incorpori generalmente più soluzioni, alcune di esse vengono escluse a causa di limitazioni architettoniche, operative o geometriche, della mancanza di conoscenze nella progettazione e/o nell’esecuzione, o dell’indisponibilità delle attrezzature necessarie — aspetti che restringono l’elenco delle soluzioni possibili. La scelta è inoltre influenzata dai vantaggi e svantaggi associati a ciascuna soluzione. A complicare ulteriormente il quadro vi è il rischio di un’applicazione non corretta di tali soluzioni, che può portare a rinforzare una parte della struttura indebolendone un’altra, come illustrato dai due esempi seguenti, uno a livello locale e l’altro a livello globale:

  • Locale: aumento dello spessore della soletta mediante un getto di sovrapposizione (concrete overlay) senza considerare i carichi aggiuntivi trasferiti alle travi portanti.
  • Globale: elevata concentrazione di pareti di tamponamento resistenti al taglio su un solo lato della struttura, che incrementa la domanda di carico sull’altro lato, ottenendo l’effetto opposto a quello desiderato.

A livello “locale”, le carenze possono riguardare i singoli elementi in calcestruzzo — come travi, colonne, solai, pareti e fondazioni — che possono non disporre di una resistenza sufficiente a prevenire il collasso per trazione, compressione, flessione, taglio, punzonamento, torsione e altri effetti dovuti ai nuovi stati di carico. Le soluzioni per il rinforzo dei singoli elementi includono, tra le altre:

  • Sovrapposizioni o camicie in calcestruzzo (concrete overlays o jackets), come mostrato in Figura 1,
  • Barre di rinforzo post-installate,
  • Camicie in acciaio,
  • Piastre di rinforzo inserite in prossimità della superficie (Near Surface Mounted – NSM ) o incollate,
  • Fasciature e lamine in materiale fibrorinforzato (FRP),
  • Post-tensionamento esterno.

Fig. 1: Un esempio di intervento di sovrapposizione di calcestruzzo (overlay) nei pilastri

Il rinforzo a livello “globale” riguarda tipicamente la risoluzione di problematiche che coinvolgono l’intera struttura, come quelle di natura sismica, incendio, fatica e vento, mediante l’introduzione di soluzioni quali:
• Setti di tamponamento resistenti a taglio, come mostrato in Fig. 2,
• Controventi in acciaio,
• Micropali,
• Isolamento alla base,
• Dispositivi di dissipazione dell’energia / smorzatori.

Fig. 2: Esempio di un setto di tamponamento resistente a taglio tra colonne 

3.     RINFORZO A PUNZONAMENTO DI SOLAI E FONDAZIONI IN CALCESTRUZZO

Supponendo che un edificio precedentemente adibito a uffici venga convertito ad uso commerciale a seguito di un cambio di proprietà, il maggiore afflusso di persone comporterà un aumento dei carichi sul solaio, che dovranno essere resistiti da tutti i componenti strutturali — solai, pilastri e fondazioni. Tipicamente, dopo le opportune verifiche, l’ingegnere può riscontrare che un solaio a piastra potrebbe non possedere una resistenza sufficiente sia a flessione sia a punzonamento oppure, in alcuni casi, solo a punzonamento. Si ricordi che, nella maggior parte delle normative di progettazione, come ad esempio la Sezione 6.4 della EN 1992‑1‑1:2004 [2], la resistenza a punzonamento di un elemento in calcestruzzo dipende dai seguenti cinque parametri:

1.    Resistenza del calcestruzzo,

2.    Profondità efficace dell’armatura a flessione, misurata dalla fibra di compressione superiore,
3.    Dimensione dell’appoggio e perimetro di controllo,
4.    Quantità di armatura longitudinale,
5.    Quantità di armatura a punzonamento.
L’adozione di una serie di possibili soluzioni a livello “locale” per migliorare uno o più di questi parametri consente di incrementare la resistenza a punzonamento in misura variabile; tuttavia, ciò comporta compromessi in termini di invasività, costi, disponibilità e altri fattori. Alcune modifiche potrebbero non essere nemmeno realizzabili, come ad esempio aumentare la resistenza del calcestruzzo di un elemento esistente. Altre, come l’aggiunta di ulteriori appoggi mediante nuovi pilastri per ridurre la domanda di punzonamento, richiederebbero il trasferimento dei carichi alle fondazioni. Pertanto, la gamma delle soluzioni Hilti per incrementare i parametri (1)–(5) è riassunta nella Tabella 1. 

Tabella 1: Possibili soluzioni per il rinforzo di elementi in calcestruzzo a punzonamento

L’aumento diretto della quantità di armatura a punzonamento comporta un incremento proporzionale della resistenza a punzonamento; inoltre, le soluzioni attualmente disponibili nel settore sono generalmente poco invasive e riducono al minimo le interferenze con gli altri elementi strutturali. L’impiego di tutte le altre soluzioni, invece, porta tipicamente a un incremento non proporzionale della resistenza a punzonamento, ad eccezione del sovraspessore di calcestruzzo, che tuttavia presenta propri compromessi e limitazioni.

4.     SOLUZIONE HILTI POST-INSTALLATA PER L’INCREMENTO DELLA RESISTENZA A PUNZONAMENTO

Negli ultimi anni, lo sviluppo e la sufficiente maturità della tecnologia degli ancoranti post‑installati ne hanno ampliato l’impiego in applicazioni oltre i tradizionali fissaggi acciaio‑calcestruzzo e le connessioni calcestruzzo‑calcestruzzo. Un utilizzo nel campo del rinforzo riguarda il sovraspessore in calcestruzzo, dove sia gli ancoranti chimici sia i fissaggi meccanici contribuiscono a rinforzare l’interfaccia tra il calcestruzzo esistente e quello nuovo. Maggiori dettagli sul rinforzo mediante sovraspessore in calcestruzzo sono disponibili nel Concrete‑to‑Concrete Handbook [3] o nel Whitepaper dedicato [4]. Un altro impiego del sistema di ancoraggio chimico nel rinforzo è rappresentato dalla recente soluzione Hilti “Punching Shear”, che incrementa direttamente la resistenza a punzonamento negli elementi in calcestruzzo armato, come illustrato in Figura 3, in modo analogo alle barre di armatura gettate in opera.

Fig. 3: Hilti HIT‑RE 500 V4, barre HAS(-U) e set di iniezione utilizzati come rinforzo a punzonamento post‑installato

Questa soluzione viene installata in modo analogo a un ancorante chimico post-installato: si esegue la foratura fino a una profondità di ancoraggio prestabilita, perpendicolarmente alla superficie del calcestruzzo; successivamente, si procede con un’accurata pulizia del foro per rimuovere completamente detriti e polvere, quindi si inietta il chimico e si inseriscono le barre. Una volta terminato il processo di indurimento del chimico, i dadi possono essere serrati fino al valore massimo specificato.

Nota: A meno che non sia esplicitamente previsto nella progettazione, la foratura e il taglio dell’armatura a flessione devono essere evitati ove possibile, al fine di non indebolire ulteriormente la struttura. Qualora ciò non sia evitabile — ad esempio, per facilitare la perforazione in zone con elevata densità di armatura — sono necessarie misure aggiuntive, concordate esplicitamente con il Progettista Responsabile, per compensare l’eventuale perdita di armatura a flessione.

La nuova soluzione di rinforzo Hilti HIT‑Shear è composta dai seguenti elementi:

 

Fig. 4: Hilti HIT‑RE 500 V4, barre HAS(-U) e altri strumenti di installazione

La soluzione di rinforzo Hilti HIT‑Shear abbina l’ancorante chimico HIT‑RE 500 V4 alla serie di barre filettate Hilti HAS, disponibili nei diametri M12, M16, M20 e M24, ciascuna fornita sia in acciaio al carbonio sia in acciaio inossidabile per applicazioni interne o esterne. Gli elementi metallici sono completati dal Hilti Filling Set, composto da una rondella di tenuta, una rondella sferica, un dado e un dado di bloccaggio opzionale, anch’essi disponibili sia in acciaio al carbonio sia in acciaio inossidabile per ogni diametro di barra. La versatilità di questo sistema sfrutta le elevate prestazioni dell’ancorante chimico, consentendone l’impiego nelle seguenti condizioni:

  • Spessore della soletta compreso tra 200 e 1100 mm, con un’altezza utile minima di 160 mm.
  • Installazione dal lato superiore o inferiore della soletta, con gamme di lunghezze delle barre definite in funzione dello spessore della soletta e del diametro delle barre.
  • Classe di resistenza del calcestruzzo compresa tra C20/25 e C50/60.
  • Calcestruzzo asciutto o saturo d’acqua, e installazione possibile anche in fori pieni d’acqua.
  • Temperature massime a breve e lungo termine rispettivamente di +40°C e +24°C.
  • Elementi strutturali soggetti a carichi statici e quasi-statici.

5. COME E’ POSSIBILE GESTIRE IL DESIGN CON PROFIS ENGINEERING

Il software di progettazione Hilti PROFIS Engineering include un nuovo modulo dedicato alla valutazione e al rinforzo degli elementi in calcestruzzo a punzonamento e supporta i progettisti strutturali nella verifica della resistenza degli elementi esistenti e nel loro rinforzo, garantendo così un flusso di lavoro più sicuro ed efficiente. Il nuovo modulo PROFIS Engineering Rinforzo a punzonamento consente:

  • Selezione tra colonne rettangolari e circolari, testate di parete e angoli di parete su solai, con definizione delle relative proprietà dei materiali e della geometria.
  • Verifica della resistenza del calcestruzzo esistente secondo EN 1992‑1‑1:2004.
  • Progettazione del rinforzo secondo aBG Z.15‑5.387 [5] in combinazione con DIN EN 1992‑1‑1/NA:2013, con possibilità di scelta tra quattro diametri di armatura in acciaio al carbonio o acciaio inossidabile e inserimento libero dell’interasse e delle distanze dal bordo.
  • Inserimento manuale libero degli interassi radiali e del numero di elementi di rinforzo in ciascun perimetro.
  • Generazione di un report di progetto completo, contenente tutte le verifiche, il dettaglio delle armature e le istruzioni di installazione.

Fig. 6: interfaccia di Hilti PROFIS Engineering

6. CONCLUSIONI

La trasformazione e il riutilizzo delle strutture esistenti possono offrire numerosi vantaggi rispetto alle nuove costruzioni, poiché ogni struttura richiede il raggiungimento di obiettivi specifici quando viene rinforzata. In base alla filosofia progettuale adottata, il progettista strutturale può affrontare le carenze a taglio negli elementi lineari o planari in calcestruzzo attraverso diverse metodologie, alcune delle quali meno invasive di altre.L’impiego di armatura post-installata per il rinforzo a punzonamento, come la soluzione Hilti costituita da barre filettate HAS(-U) combinate con l’ancorante chimico HIT‑RE 500 V4, rappresenta un esempio innovativo di metodo minimamente invasivo in grado di incrementare in modo significativo la resistenza a taglio di un elemento strutturale. Adeguatamente valutato e dotato di permesso generale di tecnica costruttiva (aBG) da parte del DIBt, il progettista può adottare un approccio di progettazione basato sul Eurocodice 2, integrato nella suite Hilti PROFIS Engineering, per definire una soluzione ottimale scegliendo tra i principali parametri progettuali come diametro e passo delle barre. Grazie a un’interfaccia intuitiva, il nuovo modulo Rinforzo a punzonamento assiste i progettisti riducendo i tempi di progettazione, offrendo valore aggiunto ai clienti e contribuendo allo sviluppo di un patrimonio costruito più sicuro e resiliente. Per approfondire l’argomento, consulta il nostro Whitepaper al seguente [link], che fornisce ulteriori dettagli relativi a questo tema.

Per iniziare la progettazione, accedi subito a PROFIS Engineering cliccando di seguito

 

REFERENZE

[1].  N. Addy, “Making sustainable refurbishment of existing buildings financially viable”, in Sustainable Retrofitting of Commercial Buildings - Cool Climates, S. Burton, Ed., Abingdon, Routledge, 2015, pp. 57-73. 
[2].  EN 1992-1-1:2004: “Eurocode 2 - Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings”, Brussels: CEN, 2004. 
[3].  “Concrete-to-Concrete Connections Handbook”, Hilti AG, Liechtenstein, May 2024. 
[4].  “Whitepaper on Shear-friction Applications and Concrete Overlays”, Hilti AG, Liechtenstein, Dec. 2023. 
[5].  Deutsches Institut für Bautechnik, “Z-15.5-387 - Hilti Durchstanzverstärkungssystem mit Hilti HIT-RE 500 V4”, DIBt, Berlin, 2025. 

Ancora nessun commento

Commenta per primo.