
Come soddisfare i requisiti per il fissaggio di tubazioni industriali con il nuovo sistema Hilti di fissaggio regolabile

Il fissaggio dei tubi industriali non è un compito semplice e una progettazione errata può avere gravi conseguenze sulle prestazioni e sulla sicurezza dell'impianto. Gli impiantisti, infatti, hanno bisogno di una gamma di soluzioni affidabili che coprano tutti i requisiti delle applicazioni, rendendo la progettazione e la scelta più facile e veloce.
Semplicità, elevata resistenza, vasta gamma di diametri e completa adattabilità portano a soluzioni ottimizzate in termini di peso semplificando l'installazione in cantiere.
La soluzione modulare e regolabile di Hilti
Il nuovo sistema Hilti di piastre per collari MP-PS offre un'eccezionale combinazione delle caratteristiche sopra descritte in un'unica soluzione in quanto è completamente modulare e consente di utilizzare un numero minimo di componenti per coprire l'intera gamma di diametri.

Per tubi di piccolo diametro, i carichi non sono un fattore limitante; tuttavia, quelli di diametro medio e grande richiedono una maggiore rigidità e stabilità, riducendo contemporaneamente al minimo il peso del supporto e non creando ulteriore complessità in fase di montaggio. Per ottimizzare le capacità di carico, Hilti ha utilizzato l'analisi agli elementi finiti in combinazione con test fisici specifici, per diametri fino a DN200 (8").
Tutte le piastre per collari MP-PS sono impiegate come punti fissi, guide piane o come semplici supporti autoportanti. Possono essere installate facilmente su sistemi di supporto modulari Hilti, tramite speciali bulloni, su travi in acciaio, attraverso i nostri sistemi di fissaggio diretto o con ancoranti a vite direttamente sul calcestruzzo, consentendo l’utilizzo sia su supporti verticali che orizzontali.

Progettazione e calcolo
Il nuovo portfolio di piastre è completamente integrato nei nostri software di calcolo PROFIS MSE e PROFIS Installation, nonché nel calcolatore Fixpoint Hilti.
Inoltre, le piastre per tubi sono incluse nella libreria CAD BIM al fine di garantire una corretta modellazione 3D.
Hilti fornisce dati tecnici sia per le differenti normative europee, come la EN13480-3 e l’Eurocodice 3 (EN1993-1) (vedi tabella 1 in appendice), che per quelle americane.
Regolabilità e gamma di dimensioni
Per sostenere correttamente le tubazioni industriali, le piastre per tubi devono essere regolabili orizzontalmente, verticalmente e in pendenza .
La regolazione laterale può essere effettuata sia con il nuovo sistema modulare Hilti MT che con il sistema MI/MIQ mentre per la regolazione in altezza, viene fornita una soluzione “gapless” da 88 mm (3 ½”) a 223 mm (8 ¾”). Allo stesso tempo, le piastre per collari MP-PS possono essere facilmente inclinate fino a 12 gradi.
Le piastre disponibili nel mercato normalmente supportano solo tubi in acciaio standard con diametri nominali specifici. Tuttavia, è spesso necessario utilizzare tubi costituiti da materiali differenti come tubi in acciaio inossidabile, tubi in plastica o tubi in fibra di vetro, tutti con diametri esterni diversi, comportando talvolta la necessità di utilizzare fascette stringitubo appositamente progettate.

Intervallo di temperatura
Le piastre per tubi MP-PS possono essere utilizzate anche con le slitte che consentono applicazioni con temperature del fluido fino a 300°C. In questo caso il sistema può essere utilizzato con tubi aventi isolamento fino a 22 cm (8 ¾”), senza causare alcun danno.
Protezione dalla corrosione e benefici ambientali
Per garantire la migliore impronta ecologica possibile fornendo allo stesso tempo ulteriori vantaggi come la saldabilità diretta alle sottostrutture in acciaio, le nuove piastre per tubi utilizzano la tecnologia zinco-magnesio, mentre le parti superiori, come le fascette stringitubo e le piastre intermedie, si basano sulla collaudata tecnologia Hilti con affidabili rivestimenti zincati a caldo. Ciò contribuisce a garantire la piena fruibilità degli impianti di produzione petrolifera, elettrica o industriale Onshore consentendo una riduzione di CO2 fino al 38%*

L'innovativo design modulare non solo semplifica il montaggio in cantiere, ma semplifica anche la catena di approvvigionamento e le sfide logistiche. Consentendo di completare i progetti senza ritardi.
Per maggiori informazioni sull'installazione e sui componenti del sistema, è possibile vedere il video al seguente link.
Per maggiori informazioni in merito alle soluzioni Hilti, è possibile approfondire le caratteristiche dei prodotti direttamente sul sito Hilti al seguente link.
Per chiarimenti e ulteriori dettagli, è possibile fare una domanda direttamente ai nostri tecnici utilizzando l’apposita sezione della nostra comunità di ingegneria - ASK Hilti o lasciando un commento qui sotto.