Torna al contenuto principale
Carrello
Posted by Fjordi Memajover 1 year ago

Domande Frequenti.

ADEGUAMENTO SISMICO,FISSAGGIO SU MURATURA,HY-270,mURATURA,Intonaco armato

726

Questo articolo è una raccolta di Domande Frequenti sulla soluzione Hilti per il RINFORZO SISMICO DELLA MURATURA CON INTONACO ARMATO.



Dove posso trovare materiale tecnico sul tema Rinforzo sismico della muratura con intonaco armato? 


Cliccando nelle figure sotto si ha accesso al materiale disponibile nella Piattaforma ASK Hilti:



Dopo aver scaricato il tool di calcolo mi dice che scade tra xx giorni. Cosa devo fare?


Per motivi di manutenzione e aggiornamento il tool viene ricaricato con una certa frequenza. L'utente è inviato a scaricare di nuovo alla scadenza. Comunque, a breve, verrà integrato nel software PROFIS Engineering.

Quanto costa il tool di calcolo?


Il tool si può scaricare ed utilizzare gratuitamente.

La Guida Dettagliata è solo in inglese?


La guida dettagliata alla quale si può accedere tramite il tool per il momento è disponibile solo nella lingua inglese.

Per quale tipologia di mattone è valido il metodo di calcolo?


Campo di applicazione: La sperimentazione, e quindi la soluzione Hilti prevede l’utilizzo della resina HIT-HY 270 qualificata ETA sismico per barre d’armatura su muratura con mattoni pieni in argilla, Rosso Vivo e Rosso Classico. Alte tipologie di muratura tipo, mattone forato, pietra calcarea, doppio UNI tufo etc, non sono ancora implementate. Il motivo è legato al numero elevato di tipologie presenti sul territorio. Puoi lasciare un commento in calce a questo articolo riportando la tipologia più ricorrente di muratura basandosi sulla tua esperienza.


Strato di rivestimento è malta o calcestruzzo?


Lo strato di rivestimento può essere eseguito sia con malte a base cementizia sia a base calce.

La soluzione è valida anche per intonaco armato su singola faccia?


Campo di applicazione: La sperimentazione e quindi la soluzione prevede applicazione dell’intonaco in modo simmetrico rispetto alla muratura quindi su due facce

Il metodo prevede alternative alla rete elettrosaldata?


Campo di applicazione: La sperimentazione e quindi la soluzione non prevede soluzioni alternative alla rete elettrosaldata.

La muratura va preliminarmente bagnata?


Per migliorare il collegamento tra malta e muratura e per migliorare anche il curing della malta è importante che questa venga applicata su una superficie inumidita. È sconsigliabile applicare la malta su muratura secca oppure bagnata.

Durante l''installazione della barra non serve il taglio a "fetta di salame" della punta della porzione di armatura per evitare bolle d'aria nella resina?


No, non è necessario. La soluzione prevede l’utilizzo della resina HIT-HY 270 qualificata ETA sismico. L'installatore deve attenersi alle istruzioni d'uso.

La resina usta per il rinforzo sismico della muratura armata non richiede la marcatura CE secondo EN-1504?


No, non è necessario avere la marcatura CE secondo EN-1504. La soluzione HILTI per il rinforzo sismico della muratura con intonaco armato prevede l’utilizzo della resina HIT-HY 270 qualificata ETA sismico. Secondo il framework EOTA. L’ETA viene rilasciata da laboratori accreditati EOTA ed è emesso in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sulla base del EAD di riferimento​. Quindi, come previsto dalle NTC 2018 nel Punto c del Capitolo 11.1, il fabbricante dovrà prevenire alla Marcatura CE sulla base dell'ETA pertinente.


Che Rck deve avere lo strato di rivestimento?


La resistenza di compressione della malta può essere scelta dal progettista e può variare in un range da 15 a 35 MPa. Vedi sotto extract del tool di calcolo:


La rete va collegata alla fondazione e in testa al solaio?


La soluzione è studiata per strutture in muratura portante e quindi non è detto che esista un solaio o una fondazione ben definita su cui collegarsi. La collaborazione tra l’intonaco armato e la muratura è garantita dalle barre a “L” che vengono inghisate nella muratura grazie alla resina HIT-HY 270 

Il tool di calcolo valuta anche l'incremento di rigidezza del pannello murario da inserire poi nel modello FEM?


Il tool di calcolo non valuta l’incremento di rigidezza del pannello murario rinforzato. Consigliamo di attenersi alle indicazioni fornite in NTC e Nella Circolare esplicativa

Quali certificazioni per i criteri minimi ambientali sono disponibili per la resina HY-270? 


L’ancorante chimico HY 270 è in possesso della certificazione EPD (Enviromental Product Declaration) che si può scaricare direttamente dalla pagina Hilti del prodotto dal menù “Informazioni HSE”. oppure dal seguente LINK.

 

Ancora nessun commento

Commenta per primo.