Maggiore flessibilità, sistemi più durevoli fino a 4 volte più veloci da installare

La progettazione impiantistica svolge un ruolo fondamentale nella creazione dell'infrastruttura che consente a un edificio di funzionare con efficienza fornendo comfort, funzionalità e sicurezza per i suoi abitanti. Pertanto, è estremamente importante che gli elementi impiantistici garantiscano stabilità, offrendo tempi e costi di installazione ridotti.
Maggiore adattabilità, flessibilità e velocità sono le tre caratteristiche chiave che caratterizzano i sistemi di sospensione a filo, facendoli diventare la soluzione più utilizzata disponibile sul mercato. Come spiegato nel nostro precedente articolo, l'utilizzo di sistemi a filo, al posto delle soluzioni tradizionali, come le barre filettate, consente un'installazione più rapida, flessibile e sicura di passerelle portacavi, condotti di ventilazione e applicazioni di griglie aeree.
Con un minor numero di componenti, i cavi possono essere fino a quattro volte più veloci da installare, risparmiando tempo e costi di manodopera. Inoltre, poiché non è necessaria una strumentazione particolare, si richiede poco o nessun lavoro preliminare, come il taglio, la limatura o la smussatura. I sistemi di cavi Hilti sono disponibili in kit leggeri e pronti per l'uso.
In questo articolo, ci concentreremo sull’installazione di alcune applicazioni elettriche.
Le sospensioni a fune metallica sono ideali per installare impianti elettrici. Offrono una maggiore flessibilità di installazione e sono più facili da adattare a diverse configurazioni (non sono necessari strumenti o chiavi, il che rende molto più semplice il livellamento, il retrofit e la lunghezza della calata). L'aspetto quasi invisibile del filo si adatta anche alle esigenze specifiche di molti installatori e progettisti.
Hilti è in grado di fornire kit di cavi MW specifici per installare le applicazioni elettriche più comuni come supporti per blindosbarre, elementi di illuminazione e passerelle per cavi:
- Blindosbarre – utilizzando il kit MW-EB CL è più facile e veloce montare le blindosbarre sia su supporti in calcestruzzo che in acciaio. Il sistema Hilti Wire System (MW) è adatto per il montaggio di elementi con sezioni standard e disponibili in commercio, in conformità con EN 61439. Il collegamento viene realizzato in base all'interfaccia delle blindo, creando direttamente un anello attraverso gli appositi fori o utilizzando un golfare MW-EB per effettuare il collegamento
- Illuminazione – I kit MW-EB L di Hilti sono particolarmente adatti per la sospensione di elementi di illuminazione grazie ai loro carichi limitati, alla loro maggiore flessibilità e velocità di installazione.
- Passerelle portacavi: è possibile utilizzare i kit MW-EB CL in combinazione con i nostri profili MQ e MM, consentendo una sospensione più rapida e flessibile delle passerelle portacavi con un più facile livellamento post-installazione.
I sistemi a filo possono essere utilizzati anche per l’installazione dei controventi in supporti sismici per passerelle portacavi, fornendo una maggiore flessibilità rispetto alle barre filettate, soprattutto quando si tratta di lunghe distanze dal materiale di base. In questo caso il collegamento al calcestruzzo, con la giusta inclinazione, è più facile da gestire utilizzando l'accessorio MW-C.
Per trovare la soluzione migliore per le tue applicazioni elettriche, mettiti in contatto con i nostri esperti tecnici Hilti. Possono supportarti nella fase di progettazione e durante l'esecuzione del cantiere.