Torna al contenuto principale
Carrello
Posted by Vincenza Russo 5 months ago

I vantaggi dei sistemi a cavo vs metodi tradizionali per impianti di distribuzione

SUPPORTI IMPIANTI,Sistemi di sospensione a cavo,Wire,MW

2.9K

Gli impianti rappresentano una parte fondamentale nella progettazione e costruzione di un edificio. Sia nell’ambito di progetti commerciali che industriali, questi componenti sono vitali per la funzionalità, efficienza e sicurezza dell’edificio.
Essi includono:

  • Impianti elettrici
  • Impianti di illuminazione
  • Impianti di riscaldamento, ventilazione e aria condizionata (HVAC)
  • ICT networks

Gli impianti costituiscono in genere il 30-40% del costo totale di un progetto. Non c'è da meravigliarsi quindi che questo settore abbia lavorato fortemente per guidare l'innovazione nel campo dei sistemi di installazione di impianti per gli edifici, cercando di ridurre gli sprechi e aumentare l'efficienza.
I canali di ventilazione, gli impianti elettrici e le tubazioni sono in genere fissati a soffitto. Il fissaggio tipico è costituito da un elemento in sospensione e da un collare, che va ad abbracciare l’impianto.
L'elemento di sospensione più comune è la barra filettata, può essere installata utilizzando una varietà di metodi, ma è particolarmente utilizzata come strumento di sospensione per una grande varietà di applicazioni di supporto di impianti meccanici come tubazioni e condotte.

Fig.1 Supporti impianti con barre filettate


La barra filettata funziona come una vite. La sua filettatura consente di avvitare o collegare facilmente altre componenti ad essa, come dadi e collari. La varietà di utilizzo delle barre filettate consente agevolmente di collegare e fissare due materiali insieme. Possono essere utilizzate su calcestruzzo, legno o metallo per stabilire temporaneamente o permanentemente il fissaggio degli impianti alla struttura. Sono anche degli elementi che comunemente, tra i supporti di impianti, possono essere progettate per resistere a carichi estremamente elevati di progetto.
Nonostante siano ampiamente utilizzate, ci sono soluzioni potenzialmente più efficienti e convenienti dei supporti con barre filettate. Sempre più adottate dall'industria, queste soluzioni, possono richiedere meno componenti e contribuire ad eliminare la necessità di taglio e limatura. È anche molto più facile gestire ed eliminare molte delle attività che richiedono tempo con altri metodi di installazione.

Il cavo metallico è un metodo discreto e praticamente invisibile, ideale per la sospensione di impianti elettrici, ventilazione, illuminazione, segnalazione e altro. Rispetto ai metodi tradizionali, come le barre filettate, è più rapido da installare e più facile da regolare, oltre a offrire maggiore flessibilità per applicazioni con lunghe distanze di sospensione e/o con materiali base problematici.

 

 Fig.2 Sistema di sospensione a cavo

Vantaggi dei sistemi di sospensione a cavo

1. Più produttivo
I sistemi a cavo sono forniti in kit pronti all'uso, il che significa che non c'è bisogno di prelavorazione come il taglio o la limatura. Eliminando questo passaggio intermedio, il cavo è 4 volte più veloce da installare, velocità che si traduce in risparmio di tempo e manodopera.

2. Maggiore flessibilità e maggiore economicità
La sospensione con cavo metallico è un'alternativa più flessibile per il fissaggio degli impianti. Questo perché è possibile effettuare un'installazione in diverse configurazioni, potendo variare l'angolo di fissaggio, le barre filettate in genere consentono un montaggio verticale. Inoltre, rispetto ai metodi tradizionali, il filo offre maggiore flessibilità per l'installazione su lunghe distanze o in materiali di base problematici. L'utilizzo di barre filettate si traduce in un lavoro pesante e intenso di installazione a causa di taglio e montaggio, al contrario, l’utilizzo dei cavi contribuisce ad aumentare la produttività e ridurre la movimentazione dei materiali e dello stoccaggio (risparmio di manodopera può variare dal 25% al 50%, mentre il costo totale di installazione può essere ridotto del 10% al 28%).

3. Più leggero e più versatile
I sistemi a barre filettate sono più pesanti, in confronto, un kit di sospensione a filo pesa solo 58 gr. e può sostenere lo stesso peso di applicazione di 1 kg di barra filettata. Ciò significa anche, che il cavo metallico richiede meno imballaggi e può comportare un minor numero di spostamenti verso il luogo di lavoro, contribuendo a ridurre i costi di trasporto e le emissioni di CO2. Può essere utilizzato per una più ampia gamma di applicazioni e materiali di base, semplificando anche la gestione dell'inventario.

4. Esteticamente "invisibile"
Migliorando la flessibilità, i supporti a filo possono dare all'installazione un aspetto praticamente invisibile, incontrando le preferenze di architetti e committenti che preferiscono i soffitti aperti e gli impianti a vista.

Sistema di sospensione a cavo Hilti MW

Una gamma semplice ma intelligente di prodotti che copre un'ampia varietà di applicazioni, facile da selezionare, per un'efficiente gestione delle scorte.


Il sistema MW è compatibile con i binari MM/MQ e i componenti per impianti di ventilazione (MVA), così da creare soluzioni praticamente per ogni installazione MEP, rivolgendosi a un solo fornitore. Inoltre, il blocco automatico del cavo MW-L può essere regolato senza la necessità di utensili o chiavi, rendendo molto più semplici le operazioni di livellamento.


Ancora nessun commento

Commenta per primo.