Torna al contenuto principale

PIU' VALORE AL TUO PROGETTO GRAZIE ALL’INCREMENTO DELLE PRESTAZIONI DI CARICO CON IL SISTEMA MT

Milena Casto
Tempo di lettura: < 5 minuti
Articolo

Grazie all’incremento delle prestazioni di carico del sistema MT, è possibile realizzare supporti per impianti più efficienti, ottimizzando l’utilizzo dei materiali e semplificando l’installazione. L’articolo approfondisce i vantaggi di questa evoluzione in termini di produttività, sostenibilità e riduzione dei costi di progetto, senza compromettere sicurezza e affidabilità.

Sistemi di supporto delle sottostrutture
Sistemi di supporto MEP multidisciplinari
Sistemi di supporto modulare

1. INTRODUZIONE

Dopo approfondite ricerche in collaborazione con i principali istituti esterni, Hilti è orgogliosa di annunciare un significativo miglioramento delle capacità di carico per il sistema MT. Questa innovazione offre un aumento medio delle prestazioni di carico del 20% [1], fissando nuovi standard industriali e permettendo una progettazione ottimizzata per applicazioni meccaniche, elettriche e di tubazioni (MEP). Per i progettisti, il sistema proposto offre prestazioni superiori, consentendo una spaziatura di supporto più ampia e una maggiore capacità di carico dei prodotti utilizzati. Questo migliora significativamente l’efficienza dei materiali ed ottimizza la gestione dello spazio.

2. APPROFONDIMENTI

Ottimizzando i dati tecnici del portfolio MT di Hilti, si sono massimizzate le prestazioni dei prodotti mantenendo gli standard di qualità e sicurezza rinomati di Hilti. Ad esempio, un telaio trapezoidale pesante costituito da due binari verticali MT-70 e un binario orizzontale MT-80, raggiunge un aumento del 26% della capacità di carico distribuito, passando da 20 kN a 25 kN. Grazie alle elevata capacità di carico in diverse configurazioni, il vantaggio è assicurato sotto ogni aspetto.

Attraverso i nostri servizi e mediante l’utilizzo del nostro software di progettazione interno, forniamo soluzioni calcolate per garantire più valore al progetto e su misura per le esigenze del progetto, sia in configurazioni 2D che 3D. I progettisti dispongono di progetti conformi alle normative e supportati da relazioni tecniche, garantendo zero compromessi sulla sicurezza. Manteniamo tutti i fattori di sicurezza senza alcuna riduzione.

Inoltre, riducendo la quantità di acciaio utilizzata (grazie a un design ottimizzato e al ridotto peso netto), i progetti possono raggiungere fino al 60% di emissioni di CO2 in meno, rendendoli più sostenibili.

Nei cantieri, questo si traduce in pose più rapide, semplici e sicure. Le configurazioni più leggere aiutano a ridurre i tempi di assemblaggio ed i punti di ancoraggio al soffitto, diminuendo lo sforzo complessivo di installazione.

Il sistema MT di Hilti offre soluzioni progettate per l'intera gamma di applicazioni dei sistemi di supporto, da canaline per cavi leggere fino alle tubazioni più pesanti. Le sue performance in termini di capacità, hanno dimostrato una riduzione dei costi totali di installazione e dell'impronta di carbonio, consentendo al contempo un assemblaggio intuitivo che aiuta a minimizzare gli errori e a ridurre le rielaborazioni. Il rispetto di tempistiche di progetto più sfidanti è anche aiutato dai sistemi preassemblati, che riducono notevolmente i tempi di installazione.

Un montaggio semplice e intuitivo in cantiere rimane infatti una priorità assoluta grazie a un sistema di bullonatura semplificato, pienamente compatibile con il modulo Active Torque Control di cui sono forniti gli utensili Hilti e ad un design intrinsecamente semplice.

3. CONCLUSIONI

Le capacità di carico aggiornate del sistema MT di Hilti sono disponibili nei documenti tecnici rilasciati e nelle relazioni dei servizi di ingegneria. L'ultima versione del software di progettazione interno, include i miglioramenti delle capacità di carico sopracitati che aiutano a fornire una soluzione più economica, sicura e sostenibile. Con le nuove capacità di carico del sistema MT di Hilti, in combinazione con il servizio di ingegneria offerto, vi consentiamo di ridurre i tempi di installazione, i costi e le emissioni di CO2 per la realizzazione del vostro sistema di supporto.

Se desideri soluzioni per sistemi di supporto competitive per aggiudicarti progetti sempre più redditizi, contatta il tuo tecnico Hilti. Collaboriamo al tuo prossimo progetto per offrirti la soluzione di sistemi di supporto più adatta alle tue esigenze.

NOTE

[1] Un aumento del 20% delle prestazioni di carico con il Sistema MT è il risultato medio dello studio condotto su 18 configurazioni statiche standard di sistemi di supporto per impianti.