Torna al contenuto principale
Carrello

WHITEPAPER - ANCORANTE A VITE IBRIDO CON FIALA, UNA TECNOLOGIA INNOVATIVA

Alì Hachem
Tempo di lettura: < 5 minuti
Articolo

Gli ancoranti post-installati sono sempre più utilizzati nelle moderne applicazioni strutturali grazie alla loro versatilità e affidabilità. Questo articolo presenta la nuova tecnologia di ancoraggio ibrido HUS4-MAX, che combina i vantaggi dei fissaggi meccanici e chimici in un'unica soluzione. Verranno illustrati caratteristiche, vantaggi installativi, riferimenti normativi e criteri di progettazione, con esempi pratici per applicazioni acciaio-calcestruzzo.

Connessioni strutturali
Piastra di base

Vantaggi, Applicazioni e Progettazione

Negli ultimi anni, l’evoluzione delle tecnologie di fissaggio ha giocato un ruolo sempre più strategico nell’ambito dell’ingegneria strutturale, contribuendo in modo significativo alla sicurezza, all’affidabilità e all’efficienza delle costruzioni moderne. In particolare, i sistemi di ancoraggio post-installati stanno guadagnando crescente attenzione da parte di progettisti, imprese e tecnici di cantiere, grazie alla loro versatilità e capacità di rispondere a esigenze sempre più complesse. In questo contesto, HILTI continua a investire in ricerca e innovazione per sviluppare soluzioni che migliorino le prestazioni strutturali e semplifichino le attività operative. Il presente articolo si inserisce in questo percorso di innovazione, offrendo una panoramica completa su una nuova tecnologia di ancoraggio ibrido per fissaggi acciaio-calcestruzzo, pensata per unire i vantaggi delle soluzioni meccaniche e chimiche in un unico sistema ad alte prestazioni.

Questo articolo ha obiettivi principali:

  • Illustrare i vantaggi di un sistema di ancoraggio ibrido.

  • Presentare le caratteristiche e i vantaggi installativi della soluzione HUS4-MAX.

  • Fornire un quadro normativo aggiornato e i criteri di progettazione.

  • Mostrare esempi pratici e i benefici applicativi della soluzione.

Potete scaricare il whitepaper al seguente LINK

ITA_WP_HUS4MAX

HILTI mette a disposizione dei progettisti il software PROFIS Engineering per il progetto e la verifica degli ancoranti post-installati.

Cliccando sull'icona corrispondente alla tipologia di ancorante, è possibile selezionare HUS4-MAX ed eseguire tutte le verifiche richieste.