HSS G
Neues ProduktArtikel #r7039
Präzisionsgeschliffener Premium-HSS-Bohrer zum Erstellen von Bohrlöchern mit kleinem Durchmesser in Metall, gemäß den Vorgaben von DIN 338
- Einsteckende: Glattschaft
- DIN: DIN 338
Teilen
Andere Kunden suchten auch nach Eisenbohrer, Metallbohren, Spiralbohrer, Stahlbohrer oder HSS Bohrer
Leistungen
- Die speziell gestaltete Spitze mit Kreuzanschliff ermöglicht eine präzise Selbstzentrierung auf Oberflächen und ein schnelleres Anbohren
- Schneller Bohrstart dank 135°-Spitzenwinkel
- Spiralwendel ermöglicht eine einfache Spanabfuhr, optimierte Zuführung von Schmiermittel zur Bohrerspitze und eine geringere Wärmebildung
- Harter, hochwertiger Stahl ermöglicht präzises Bohren in weichem sowie hartem Material
- Für maximale Leistung in Verbindung mit Akkugeräten und mehr Arbeitsfortschritt pro Akkuladung
Anwendungen
- Geeignet für alltägliche Bohranwendungen in legiertem, unlegiertem und wärmebehandeltem Stahl, Gusseisen sowie Aluminiumprofilen
- Der akkubetriebene HSS-G ist stets betriebsbereit und gestattet eine maximale Aufladung des Akkus
- Die bestmögliche Leistung wird erreicht, wenn die richtige Drehzahl ausgewählt und Schneidöl zum Kühlen aufgetragen wird