GESUNDHEIT UND SICHERHEIT
Sicherer und produktiver arbeiten - wir sind dabei!


Staub
Die Hilti Vakuum Systeme fangen den Staub genau dort ein, wo er entsteht. Um das zu gewährleisten, ist jedes unserer Dust Removal Systems (DRS) perfekt auf die jeweilige Gerätetechnik abgestimmt.
Ihr Vorteil: Die Hilti DRS Technologie sorgt bei Ihnen am Bau für erheblich weniger Staub.

Hand-Arm-Vibrationen
Im Vergleich zu herkömmlichen Geräten verringert die Active Vibration Reduction (AVR) kritische Vibrationen um bis zu zwei Drittel. So haben wir gesundheitliche Belastungen durch Hand-/Armvibrationen auf ein Minimum reduziert.
Ihr Vorteil: Die Arbeit mit Hilti Geräten ist für erheblich weniger anstrengend und ermüdend.

Arbeiten in Höhen
Beim Arbeiten auf Leiter, Gerüst, Dach und anderen ausgesetzten Bereichen am Bau passieren mit die meisten Unfälle. Wir haben daher eine ganze Reihe an Technologien entwickelt, die die Gefahren beim Arbeiten in der Höhe vermeiden oder verringern.
Unsere Maschinen mit Active Torque Control (ATC) zum Beispiel stoppen innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde. Für Unfallsicherheit sorgen auch unsere schnurlosen Elektrowerkzeuge, unsere Montagesysteme oder unsere Laser-Mess- und Ausrichtungswerkzeuge.
Ihr Vorteil: Sichere Geräte machen es wesentlich leichter, Arbeiten in der Höhe mit der notwendigen Umsicht erfolgreich auszuführen.

Ergonomisches Produktdesign
Für alle unserer Geräte gilt: Unsere Technik und Sie sind ein Team. Denn nur zusammen könnt ihr erfolgreich bauen.
Deshalb wird die Handhabung und die Ergonomie jedes Geräts von unseren Entwicklungsingenieuren exakt geplant, berechnet und intensiv getestet.
Ihr Vorteil: In den Handel kommt ein Hilti Gerät erst dann, wenn jedes Detail der Handhabung optimiert ist.

Lärmschutz
Wo gearbeitet wird, ist Lärm unvermeidbar. Zu hohe Lärmbelastung aber kann zu einer dauerhaften Hörschädigung führen. Auf jeder Baustelle ist bestmöglicher Lärmschutz deshalb ein Muss.
Für alle Hilti Geräte gilt: Bei der Entwicklung nutzen wir jede technische Möglichkeit, um Lärm drastisch zu reduzieren.
Ihr Vorteil: Geräte, die so leise wie möglich sind, schonen nicht nur Ihr Gehör. Arbeiten in einer Arbeitsumgebung mit weniger Lärm ist auch sicherer und weniger ermüdend.

Teilen