Registrati su Hilti.ite acquista in pochi click.Guarda i video tutorial
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Robusto aspiratore classe M realizzato per lavori edili - maniglione integrato per il trasporto su lunghe distanze e componenti di durata extra, in grado di sopportare le condizioni più difficili in cantiere
  • Pneumatici di lunga durata - aiutano a resistere all'acqua, al calore e alle forature quando usati nei cantieri edili
  • Pulizia automatica del filtro – la pulizia adattabile del filtro mantiene costanti le prestazioni di aspirazione e si attiva solo quando necessario, riducendo il rumore e le interruzioni del lavoro
  • Maggiore versatilità – è sufficiente collegare l'aspiratore VC 40M-X ACD a un sistema VC dotato di un sacchetto per la raccolta continua per aumentare la capacità di raccolta, poter sostituire i sacchetti più velocemente e far fronte alle diverse esigenze applicative
  • Facilità di organizzazione e di trasporto – per tenere in ordine l'attrezzatura grazie agli accessori integrati, tra cui una cinghia da cintura per riporre gli attrezzi, corde elastiche per riporre i tubi e i cavi di alimentazione e una borsa morbida opzionale per i filtri di ricambio e altro ancora
Applicazioni
  • Rimozione della polvere dagli attrezzi per smerigliatura, taglio, perforazione e carotaggio a secco
  • Pulizia a secco e ad acqua
  • Rimozione della fanghiglia durante le applicazioni per carotature ad acqua
  • Certificato ACD – soddisfa i criteri per le apparecchiature e i macchinari a contatto con polveri infiammabili (ACD), per raccogliere le particelle sottili infiammabili o potenzialmente esplosive se a contatto con l'aria (per es. durante la lavorazione del legno o del metallo)
  • Aspirazione di classe M – per raccogliere il 99,9% della polvere con una granulometria inferiore a due micron

Dati Tecnici

Documenti & Video