DIE GESCHÄFTSVERWALTUNG IST NUR EINEN KLICK ENTFEROnline-Shop, Wissensplattform, Service- und SchulungszentrumMehr erfahren

Wirtschaftlicher Kunststoff-Gerüstdübel

  • Untergrundmaterial: Beton (ungerissen), Mauerwerk (Vollstein)
  • Kopfkonfiguration: k. A.
  • Werkstoff, Korrosion: Kunststoff

Kunden suchten auch nach Gerüst-DübelGerüst DübelPlastikdübelUniversaldübel oder Langschaftdübel.

Optionen auswählen

Dübelgröße
  • 14 mm
Dübellänge
  • 70 mm
  • 100 mm
  • 135 mm
  • 185 mm
Paket Größe
  • 50 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stücke
1
Sie können die Preise Ihres Unternehmens nicht sehen

Bitte einloggen oder anmelden um die Preise Ihres Unternehmens zu sehen.

Nettopreis

Ab EUR 18,36

Technische Daten

Untergrundmaterial
Beton (ungerissen), Mauerwerk (Vollstein)
Kopfkonfiguration
k. A.
Werkstoff, Korrosion
Kunststoff

Unterlagen

Funktionen & Anwendungen

Merkmale

  • Das GD + GRS Montagegerüstsystem besteht aus dem Kunststoffdübel GD der Größe 14 und der passenden Ösenschraube GRS
  • Ideal für Vollziegel und Beton

Anwendungen

  • Leichtes Montagegerüst

Informationen zu Zulassungen und Zertifikaten finden Sie in den einzelnen Artikeln.

Beratung und Support

Möchten Sie eine interaktive Demonstration dieses Produkts? Treffen Sie einen unserer Produktexperten für eine kostenlose und praktische Demonstration.

Nutzen Sie dieses Instant-Messaging-Tool, um einfach und schnell Zugang zu unserem Kundenservice-Team zu erhalten. Dieser Service ist während der Geschäftszeiten von 8:00 bis 18:30 Uhr CST verfügbar.