Brandschutzdichtmasse (Silikon) CFS-S SIL
Neues Produkt UltimateArtikel #r4884
Dichtmasse auf Silikonbasis – bietet maximale Bewegung bei Fugen und Rohrdurchführungen mit Brandschutzanforderungen
- VOC gemäß LEED (Leadership in Energy and Environmental Design): 3 g/l
- Untergrundmaterial: Metall, Beton, Glas
- Anwendungstemperatur - Bereich: 5 - 40 °C
Teilen
Andere Kunden suchten auch nach Brandschutz-Fuge, Ringspalt Füller, Gebäudefuge-Brandschutz oder Brandschutz Silikon
Leistungen
- Rauch-, gas- und wasserbeständig
- Gute Haftung ohne Haftvermittler
- Große Fugenbreite bis 100 mm
Anwendungen
- Dehnfugen von Decke zu Decke (Innen- und Außenbereich)
- Anschlussfugen zwischen Stahlträgern und Wänden (Rahmenbau)
- Fugen für höchste Anforderungen
Für Informationen zu Freigaben oder Zertifikaten sehen Sie bitte bei den jeweiligen Artikeln nach.