Registrati su Hilti.ite acquista in pochi click.Guarda i video tutorial
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Progettato per un cantiere più sicuro: migliora l'ergonomia per ridurre l'affaticamento, lo sforzo sulle spalle e il mal di schiena dovuti a ore di lavoro ripetitivo e continuo
  • Manipolazione gravità zero: il software adattivo regola e bilancia automaticamente il peso dell'utensile (fino a 17 kg) per una sensazione confortevole e senza peso
  • Aiuta ad aumentare la produttività: rende più leggeri, facili e precisi anche i tuoi lavori di perforazione più duri.
  • Flessibilità e controllo per tutto il giorno: rende accessibili le posizioni sopratesta difficili da raggiungere e consente una più facile trasportabilità in cantiere, con un braccio di supporto pieghevole e un peso inferiore agli 8 kg
  • Per squadre di lavoratori di primo livello e sempre in forma: gli esoscheletri edili contribuiscono al benessere della forza lavoro aiutando a ridurre le assenze per malattia causati da lavori fisicamente impegnativi
Applicazioni
  • Ideale per lavori prolungati o ripetitivi su muri e pareti, dall'altezza del ginocchio fino alla testa
  • Angolo di foratura aumentato: applicazioni di foratura sopra la spalla e gamma di foratura più ampia
  • Demolizione: sostegno di martelli per demolizione intensiva e perforatori nelle applicazioni di rottura, bussola e scalpellatura di pareti orizzontali
  • Perforazione in serie: sostiene i martelli perforatori durante la realizzazione di fori per ferri di ripresa e ancoraggi da roccia

Dati Tecnici

Documenti & Video