PM 50MG-22 Mehrlinienlaser
Neues ProduktArtikel #r19331124
Gut sichtbarer, selbstnivellierender Laser mit 3 grünen 360-Grad-Linien und mehr als 15 Stunden Betriebsdauer zum Nivellieren, Ausrichten und Abstecken rechter Winkel sowie für Sanitärarbeiten (Nuron Akku-Plattform)
- Genauigkeit: ±3 mm bei 10 m
- Max. Betriebsdistanz: 80 m (Zeilen), 130 m (Zeilen, mit Empfänger)
- Batterietyp: 22 V
Teilen
Andere Kunden suchten auch nach PM 50 MG-22 oder Multi Linien Laser
Leistungen
- Unser Laser mit der höchsten Sichtbarkeit – neue leistungsstarke Laserdioden erzeugen hellere und schärfere Linien, selbst bei großer Entfernung, so dass Sie mit weniger Einstellungen ausrichten und bei Tageslicht leichter arbeiten können
- Unsere längste Betriebsdauer – die 22-V-Nuron-Plattform bietet zwischen 15 Stunden (B22-55) und 24 Stunden (mit B22-85) Dauerbetrieb, so dass Sie pro Ladung länger arbeiten und Ausfallzeiten reduzieren können
- Robustes Design – ein verbessertes, sturzsicheres Industriegehäuse mit Gummidämpfern sowie Temperatur- und Feuchtigkeitsschutz tragen dazu bei, dass das PM 50MG-22 länger hält und während seiner gesamten Lebensdauer genau bleibt
- Intelligentere Funktionen mit Nuron – intelligente Anlagenverfolgung, Anzeige der Batterielebensdauer und Kompatibilität mit der Nuron-Batterieplattform, um die Komplexität zu verringern und Ihren Gerätepark kosteneffizient zu halten
- Kompatibles Sicherheitszubehör – der optionale Haltegurt verhindert das Herunterfallen des Werkzeugs und erhöht die Sicherheit des Benutzers bei Überkopfarbeiten
Anwendungen
- Drei 360-Grad-Laserebenen (eine horizontale und zwei vertikale) zum Nivellieren, Ausrichten und Abstecken rechter Winkel sowie für Sanitärarbeiten mit einem einzigen Aufstellungspunkt
- Ausrichten von Trockenbauprofilen an Böden, Wänden und Decken sowie vertikales Ausrichten von Rohren und Kabeln
- Nivellierung von hängenden Decken
- Übertragen von Messmarken (Referenzhöhen)
- Nivellieren und Ausrichten von Steckdosen, Kabeltrassen, Heizkörpern und Rohren