PR 40G-22 Rotationslaser mit grünem Laserstrahl für Oberflächen mit Einfachneigung
Neues ProduktArtikel #r19751229
Robuste Innen-Rotationslaser-Wasserwaage mit gut sichtbarem grünen Strahl und automatischen Funktionen zum Nivellieren, Ausrichten, Neigen und Quadrieren (Nuron-Plattform)
- Genauigkeit: ±1.5 mm bei 30 m
- Laserklasse: < 4,85 mW, 510-530 nm, Klasse 2 (EN 60825), Klasse II (FDA CFR 21 Art. 1040)
- Selbstnivellierbereich bei Raumtemperatur: ±5(±8.7%) °
Teilen
Andere Kunden suchten auch nach Rotationslaser oder PR 40G-22
Leistungen
- Einfache Bedienung – das Ein-Knopf-Design ermöglicht eine Ein-Personen-Bedienung, mit der Sie automatische Funktionen innerhalb von 300 m (Durchmesser) einstellen können
- Laserempfänger und Fernbedienung in einem – der universelle PRA 400 erkennt Rotationslaserstrahlen bis zu einer Entfernung von 300 m, zeigt digitale Versatzwerte an und steuert die automatischen Funktionen des Rotationslasers; für zeitgemäße Bemessungen in Innenräumen
- Schnellere Arbeitsabläufe – automatische vertikale Ausrichtung, digitale Neigungseingabe und Neigungskontrollfunktionen vereinfachen und beschleunigen Ihre Layoutanwendung
- Langlebig und sturzsicher – neuer Aluminiumkern, interne Dämpfer, stoßdämpfender Kopf/Griffe und IP66-Zertifizierung zur Aufrechterhaltung der Lasergenauigkeit unter rauen Baustellenbedingungen
- Intelligentere Funktionen mit Nuron – intelligente Anlagenverfolgung, Anzeige der Batterielebensdauer und eine einzige Batterieplattform sorgen für einen optimierten und kosteneffizienten Werkzeugpark
Anwendungen
- Horizontales Nivellieren – abgehängte Decken, Zwischenböden, Übertragen von Höhen
- Vertikales Ausrichten – Trockenbau, Rohrleitungen, Kabeltrassen, Kanäle usw.
- Abstecken rechter Winkel für Trennwandanwendungen
- Schräge – geneigte Innendecken, Handläufe, Rohre usw.