MV-ACS Befestigungsset
Neues ProduktArtikel #r566533
Feuerverzinktes Befestigungsset zur Befestigung von Klimaanlagen-Elementen
- Untergrundmaterial: Beton
- Dämmmaterial: EPDM Gummi
- Werkstoffzusammensetzung: Konsole: DD11 - DIN EN 10111, Klappe: EPDM, Schiene: S250GD - DIN EN 10326
Teilen
Andere Kunden suchten auch nach Konsole, Split Gerät, Wandkonsole oder Klimakonsolen
Leistungen
- Geeignet für große Klimageräte bis 150 kg
- Schnelle Installation durch vormontierte Bauteile; alle notwendigen Bauteile einschließlich Schalldämpfungselementen in einem Set
- Die Montageschiene an der Wand erlaubt ein flexibles Nachjustieren
- Zusatzschild zum Ausgleich von Wandunebenheiten
- Flexiblere Installation durch Langlöcher in der Konsole
Anwendungen
- Zwischen leichten Trennwänden