Registrati su Hilti.ite acquista in pochi click.Guarda i video tutorial
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Maggiore resistenza al carico per travi a sbalzo
  • Regolabile - i fori allungati consentono una regolazione di 5 mm (1/4")
  • Compatibile con i bulloni di collegamento MT Thread Forming Bolt, per un montaggio più rapido e adattabile
  • Resistenza alla corrosione – zincato a caldo per proteggere contro l'umidità e la corrosione chimica
  • Parte del sistema Hilti MT – una soluzione economica e completa praticamente per tutte le strutture modulari di supporto MEP
Applicazioni
  • Collegamenti ad angolo retto tra le travi MT-80 (comprese le travi a sbalzo)
  • Idoneo per l'uso in ambienti mediamente corrosivi

Dati Tecnici

Documenti & Video