Troncatrice manuale a scoppio DSH 700-X
Nuovo prodottoArticolo #r11460300
Versatile troncatrice manuale a scoppio da 70 cc, con maniglia posteriore provvista di avviamento automatico – profondità di taglio fino a 125 mm
- Cilindro motore: 68.7 cm³
- Potenza nominale: 3.5 kW
- Funzionamento a secco o ad acqua: Ad acqua o a secco
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- La troncatrice manuale a scoppio più versatile della sua categoria – convertibile anche nella modalità di taglio a filo
- Troncatrice manuale a scoppio ad avviamento facile – grazie all'esclusivo sistema di avviamento automatico la prima accensione avviene senza problemi e i motori allagati sono praticamente impossibili
- Filtri dell'aria robusti e aggiornati e componenti interni riprogettati consentono alla troncatrice manuale a scoppio di fornire prestazioni elevate e continue
- Facile manutenzione fai-da-te – cintura pretensionata e fune di avviamento praticamente infrangibile per ridurre i tempi morti dovuti alla manutenzione della sega
- Compatibile con la pompa dell'acqua DSH-P – fornisce acqua alla troncatrice manuale a scoppio da qualsiasi fonte, senza pressurizzazione
Applicazioni
- Lavori di costruzione – taglio di aperture in pareti di mattoni o calcestruzzo
- Lavorazione del metallo – taglio di profilati in acciaio, tubi e lamiere d'acciaio
- Posa di pavimenti – taglio a misura di cordoli e lastre per pavimentazione
- Lavori di muratura – taglio di mattoni e blocchi a misura
- Pavimentazione – taglio di giunti di espansione nel calcestruzzo fresco