DSH 600-X Benzintrennschleifer (300 mm)
Neues ProduktArtikel #r13340237
Kompakter und leichter Benzintrennschleifer mit Griff an der Oberseite und 63 ccm Hubraum – bis zu 120 mm Schnitttiefe (mit Trennscheibe Ø 300 mm)
- Motorzylinder: 63.3 cm³
- Nennleistung: 3.2 kW
- Nasser oder trockener Betrieb: Nass und trocken
Teilen
Andere Kunden suchten auch nach Trennen, Trennsäge, Bezintrennschleifer, Schleife oder DSH
Leistungen
- Noch kompakter und leichter dank Obergriff
- Schneller Sägeblattstopp – die Scheibe steht in weniger als 10 Sekunden still
- Bis zu 120 mm Schnitttiefe mit 300-mm-Scheibe
- Bei Verwendung der Hilti Spezialtrennscheiben kann noch schneller geschnitten werden
- Vorgespannter Riemen – Benutzer braucht den Antriebsriemen nicht zu warten
Anwendungen
- Verlegen von Pflastersteinen – Zuschneiden von Randsteinen und Gehwegplatten
- Mauerwerksarbeiten – Zuschneiden von Ziegel- und Blocksteinen
- Metallarbeiten – Schneiden von Stahlprofilen, Rohren und Blechen
- Baustellenarbeiten – Schneiden von Öffnungen in Ziegel- oder Betonwänden
- Abwasserleitungen – Schnitte auch dann, wenn nur begrenzt Platz zum Arbeiten ist