Troncatrice manuale a scoppio DSH 900-X (400 mm)
Nuovo prodottoArticolo #r14455101
Troncatrice manuale a scoppio potente e di facile avvio con con motore da 87 cc, con avviamento automatico - diametro max. lama 400 mm per tagli fino a 150 mm di profondità
- Cilindro motore: 87 cm³
- Potenza nominale: 4.3 kW
- Funzionamento a secco o ad acqua: Ad acqua o a secco
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Potente troncatrice manuale a scoppio da 400 mm, progettata per velocizzare e semplificare il lavoro di taglio più impegnativo - anche il taglio di pavimenti usando il carrello per tagliapavimenti DSH-FSC
- Troncatrice manuale a scoppio ad avviamento facile – grazie all'esclusivo sistema di avviamento automatico la prima accensione avviene senza problemi e i motori allagati sono praticamente impossibili
- Struttura durevole - la protezione lama in metallo rinforzato e i componenti interni di lunghissima durata consentono di eseguire il lavoro con meno interruzioni
- Manutenzione fai-da-te più facile – cintura pretensionata e fune di avviamento praticamente indistruttibile per ridurre i tempi morti dovuti alla manutenzione della sega
- Compatibile con la pompa dell'acqua DSH-P – fornisce acqua alla troncatrice manuale a scoppio da qualsiasi fonte, senza pressurizzazione
Applicazioni
- Costruzione stradale – taglio perimetrale su asfalto e calcestruzzo
- Lavori per scarichi – taglio di tubi in metallo, calcestruzzo e plastica
- Costruzioni in calcestruzzo e in muratura – taglio di giunti di espansione nel calcestruzzo fresco e aperture in muri di mattoni o calcestruzzo
- Posa di pavimenti – taglio a misura di cordoli e lastre per pavimentazione
- Lavorazione del metallo – taglio di profilati in acciaio, tubi e lamiere d'acciaio