Sistema elettrico di taglio DCH 230
Nuovo prodottoArticolo #r3978
Sistema elettrico da taglio a diamante manuale a secco – profondità di taglio fino a 85 mm con lama da 230 mm
- Diametro disco: 230 mm
- Profondità di taglio: 80 mm
- Senza carico, giri/minuto: marcia 1: 6500 giri/min.
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Offre una profondità di taglio maggiore del 50% rispetto alle normali smerigliatrici angolari
- La rotazione inversa della lama guida l'attrezzo lontano dal corpo dell'operatore e quindi rende il taglio più facile e sicuro
- Garantisce un cantiere praticamente senza polvere se utilizzato insieme con un aspiratore compatibile
- Ottenere una produttività ancora maggiore nell'uso con dischi da taglio Hilti sviluppati specificatamente
- Protezione contro il surriscaldamento e il sovraccarico – prolunga la durata dell'attrezzo e aumenta la sicurezza dell'operatore
Applicazioni
- Taglio di cemento armato, cordoli in granito, lastre, mattoni e blocchi di muratura
- Taglio di barre di metallo, tubi in acciaio e ferri di ripresa
- Tagli preliminari per demolizioni controllate
- Tagli e ampliamento aperture per porte, finestre e pozzetti

Servizi

Gestione parco attrezzi
Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.
- La copertura assicurativa per i furti ti aiuta a ridurre il rischio economico e le spese impreviste.