DCH 180-SL
Neues ProduktArtikel #r4021
Handgeführtes Elektro-Schlitzgerät für Trockenschnitte, leistet bei Parallelschnitten bis zu 60 mm Schnitttiefe
- Schnitttiefe: 60 mm
- Max. Schnittbreite: 60 mm
- Scheibendurchmesser: 185 mm
Andere Kunden suchten auch nach Schlitzfräse, Mauerfräse, elektrische Schlitzgeräte, Mauernutfräse oder Schlitzgeräte
- Die Smart Power Technologie passt die Leistung automatisch dem zu schneidenden Material an – die Schnittqualität ist durchgängig hoch und Motor vor Überlastung geschützt
- Unterbindet in Verbindung mit einem geeigneten Staubsauger Staubentwicklung annähernd vollständig
- Weil das Gerät nach ergonomischen Gesichtspunkten gestaltet wurde, ist die Bedienung in jeder Arbeitsstellung weniger ermüdend
- Der Tiefenanschlag trägt zur Verbesserung der Schnittgenauigkeit bei und schützt den Bediener vor dem Sägeblatt und Staub
- Bei Verwendung von speziell entwickelten Trennscheiben von Hilti kann die Produktivität sogar noch weiter gesteigert werden
- Schnelles und sauberes Schlitzen für Kabelkanäle und Rohre in Elektro-, Sanitär-, Heizungs- und Klimaanlagen
- Für den Einsatz auf Beton, Kalksandstein und Ziegelstein

Wir kümmern uns um Ihre Werkzeuge, damit Sie sich um Ihr Geschäft kümmern können.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.
- Die Diebstahlversicherung kann finanzielle Risiken und unerwartete Kosten verringern.