Scanalatrice diamantata DCH 150-SL
Nuovo prodottoArticolo #r6703894
Scanalatrice per la tracciatura su muri/pavimenti e l'installazione di cavi, canaline o tubazioni in diversi tipi di materiale di base
- Profondità di taglio: 50 mm
- Larghezza di taglio max: 50 mm
- Diametro disco: 150 mm
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Scanalatrice per pareti progettata appositamente per la massima produttività
- Capace di scanalare binari fino a 50x50 mm con dischi di scanalatura da 150 mm
- Design robusto e motore resistente - per una durata maggiore
- Design ergonomico dell'impugnatura – per una presa più sicura e confortevole quando si lavora in qualsiasi posizione
- Praticamente senza polvere quando utilizzato con un aspiratore Hilti compatibile
Applicazioni
- Scanalatura fino a 50 mm di profondità e 50 mm di larghezza su tutti i materiali più diffusi, come ad esempio calcestruzzo, calcestruzzo fibroronforzato, pietra calcarea, ecc. (quando usato con dischi di scanalatura da 150 mm)
- Installazione di cavi, condutture e tubazioni
- Scanalatura pareti