TE 500-22 SDS-Max Akku-Meißelhammer
Neues ProduktArtikel #r13250321
Kabelloser SDS Max (TE-Y) Abbruch- und Meißelhammer für Meißelarbeiten in Beton oder Mauerwerk, mit aktiver Vibrationsreduktion (kabellose Nuron-Geräteplattform)
- Arbeitsrichtung: Wand
- Werkzeugaufnahme: TE-Y (SDS Max)
- Gewicht Gerätekörper: 6 kg
Teilen
Andere Kunden suchten auch nach TE 500, TE 500-22, Abbruchhammer, Meißelhammer oder abbruchhammer
Leistungen
- Kompromisslose Akku-Leistung – höhere Produktivität und Unabhängigkeit von anderen Stromquellen dank innovativer Nuron-Akkus
- Mehr Leistung, mehr Möglichkeiten – die Meißelhämmer TE 500-22 können mit vergleichbaren kabelgebundenen Meißelhämmern problemlos mithalten
- Weniger Ermüdung – geringere Belastung durch Vibrationen, besserer Gesundheitsschutz und weniger Unterbrechungen auf der Baustelle dank aktiver Vibrationsreduktion (AVR)
- Nahezu staubfreies Meißeln – mehr Sicherheit auf der Baustelle in Verbindung mit einer DRS-B Staubabsaugvorrichtung und einem kompatiblen Hilti Staubsauger
- Kabellose Nuron-Geräteplattform – kabellose Meißelhämmer ohne Kompromisse dank langlebigerer Nuron-Akkus, leistungsstarker Meißel und einer Reihe von Services für mehr Produktivität sowohl heute als auch morgen
Anwendungen
- Abbrucharbeiten an Wänden aus Beton und Mauerwerk
- Fliesen- und Putzentfernung
- Auflockern von verdichteter Erde
- Meißeln von Durchbrüchen, Schienen und Durchführungen für Rohrleitungen in Wand und Boden