Bohrständer DD-HD 30-CA
Neues ProduktArtikel #2159830
Bohrständer für die Hilti DD 200, DD 250, DD 350-CA und DD 500-CA Diamantkernbohrgeräte
- Befestigung von Bohrständern: Dübel
- Winkelkernbohren: Ja
- Spaltenerweiterung: Ja
Teilen
Leistungen
- Integrierter Feinvorschub – dadurch im Dauerbetrieb weniger ermüdend
- Schrägbohrungen – leichte, stufenlose Einstellung bis zu 45°
- Umfassendes Zubehör erhältlich – zum Beispiel Vakuumplatten, Distanzstücke, Säulenkreuz, Spannspindel und Befestigungssets
- Leichter Aufbau – werkzeugloser Schnellanschluss des Bohrmotors
Anwendungen
- Bohrbereich bis zu 300 mm Durchmesser ohne Distanzstücke
- Mit Distanzstücken bis 600 mm Durchmesser
- Schafft Anbohrwinkel bis 45°
- Befestigung mit Dübeln, mit optionaler Vakuumsaugplatte oder mit Spannspindel